Antecedentes:
Cuando las cargas de trabajo de IA comenzaron a superar los umbrales de refrigeración tradicionales, los centros de datos de Compass identificaron una brecha técnica crítica en las capacidades de Thermal Management. La empresa se asoció con Vertiv en una iniciativa de ingeniería intensiva de 11 meses para desarrollar un sistema de refrigeración integrado que pudiera satisfacer las demandas informáticas de alta densidad actuales y futuras. Los parámetros técnicos eran estrictos: crear una solución de refrigeración híbrida que funcionara dentro de las huellas existentes de los centros de datos mientras se mantenía la simplicidad de despliegue y la continuidad operativa.
Highlights:
Vertiv™ CoolPhase Flex es una innovación de refrigeración híbrida que une la refrigeración por aire basada en refrigerante con la tecnología de refrigeración líquida directa al chip en una única plataforma modular. Desarrollada a través de la ingeniería colaborativa entre Vertiv y Compass Datacenters, esta solución ofrece:
- Capacidades de refrigeración duales: refrigeración líquida y por aire integrada en un solo sistema
- Gestión térmica avanzada para entornos de GPU de alta densidad
- Diseño modular que permite un escalado de capacidad flexible
- Monitorización inteligente a través de la integración de análisis predictivos
- Integración perfecta con la infraestructura estándar del centro de datos
- Mantenimiento simplificado a través de ciclos de servicio optimizados