Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial
Fiabilidad inigualable para la protección de energía.
Los entornos industriales evolucionan hacia una mayor automatización, un control digital avanzado y sistemas altamente conectados.
Esta evolución aporta nuevas eficiencias, pero también plantea mayores exigencias ambientales, eléctricas y operativas para los sistemas de alimentación, que deben estar preparados para soportar y dar respuesta a:
- Condiciones ambientales adversas
El polvo, la humedad, las temperaturas extremas y los contaminantes presentes en los entornos industriales requieren envolventes con protección IP y soluciones adicionales, como placas electrónicas con recubrimiento conformal, para garantizar un funcionamiento fiable y duradero. - Calidad de la energía y control de armónicos
El creciente uso de sistemas de control, equipos de automatización y cargas de proceso aumenta el contenido de armónicos, lo que requiere sistemas de alimentación capaces de gestionar los armónicos y mantener una calidad de energía estable para proteger los equipos más sensibles. - Alta disponibilidad
Los procesos industriales críticos requieren un suministro eléctrico ininterrumpido y una autonomía prolongada durante perturbaciones en la red o cortes del suministro eléctrico. - Limitaciones de espacio y distribución
Diseños compactos con instalación y mantenimiento simplificados son clave en entornos industriales con espacio reducido. - Exigencias de eficiencia
La optimización del consumo energético y la reducción de las pérdidas eléctricas ayudan a limitar la generación de calor, disminuir las necesidades de refrigeración y reducir los costes operativos a lo largo de la vida útil del sistema.
¿Preparado para afrontar las condiciones más exigentes?
Complete el siguiente formulario y un representante de Vertiv se pondrá en contacto con usted para analizar cómo el Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS puede ayudar a satisfacer las necesidades de su operación.
Energía ininterrumpida para entornos exigentes
Basado en una protección de energía fiable, Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial (6–200 kVA) está diseñado para garantizar el rendimiento y la continuidad operativa en entornos industriales exigentes. Sus principales capacidades incluyen:
Resiste las condiciones industriales más exigentes
La protección estándar IP42 y las placas de circuito impreso (PCBA) con recubrimiento conformal contribuyen a garantizar la durabilidad del sistema en entornos con polvo, humedad y temperaturas ambiente de hasta 50℃
Calidad de energía para cargas industriales sensibles
El transformador de aislamiento opcional proporciona aislamiento galvánico y ayuda a reducir los armónicos para proteger los equipos más sensibles.
Instalación y mantenimiento simplificados
El diseño con acceso frontal y la arquitectura con bypass interno facilitan la instalación y las tareas de mantenimiento, incluso en espacios reducidos.
Preparado para la integración en entornos industriales
Diseñado para integrarse fácilmente en instalaciones eléctricas industriales, adaptándose a una amplia variedad de configuraciones y distribuciones de planta.
Rendimiento validado para aplicaciones industriales
Probado y certificado para garantizar un funcionamiento fiable en diversas aplicaciones industriales ligeras y en diferentes condiciones de operación.
Blog
SAI industrial vs. SAI para centros de datos: por qué importa la diferencia
Las condiciones de funcionamiento desempeñan un papel determinante en el diseño de los sistemas de protección eléctrica para aplicaciones industriales. Descubra cómo los factores ambientales y el comportamiento de la red eléctrica influyen en el diseño de los SAI (UPS) para entornos industriales
Leer el blog completo
ENERGÍA CRÍTICA
Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS, 6–40 kVA, (monofásico) 220 V o (trifásico) 400 V
Asegure la continuidad de sus operaciones incluso en los entornos más exigentes. El Vertiv™ PowerUPS 6000 ofrece una potencia de 6 a 40 kVA en configuración monofásica (220 V) o de 10 a 40 kVA en configuración trifásica (400 V) para mantener sus procesos críticos en funcionamiento sin interrupciones.
Diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad en aplicaciones industriales, incorpora una envolvente con grado de protección IP42, acceso frontal completo y un diseño compacto que facilita tanto la instalación como las tareas de mantenimiento
¿Preparado para afrontar las condiciones más exigentes?
Las operaciones industriales requieren una protección eléctrica continua y adaptada a cada aplicación. Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial UPS proporciona un suministro eléctrico limpio e ininterrumpido para mantener sus sistemas críticos en funcionamiento, en cualquier lugar del mundo.