La red completa
solución de armario
Ahora con hasta un 50 % de descuento en Vertiv™ SmartCloset™
con un rack de Vertiv con PDU y SAI opcionales
Vertiv™ SmartCloset™: SmartCloset es el nuevo rack autónomo de Vertiv, con alimentación y refrigeración incorporadas. Facilita la carcasa y la instalación sin problemas de equipos de TI activos como switches, routers, servidores, etc., para lo cual un entorno abierto no es propicio para un rendimiento saludable. Es adecuado para cualquier ubicación como fábricas, almacenes, oficinas y tiendas minoristas donde las condiciones ambientales y las temperaturas no están bajo control; y también donde el polvo y la suciedad son comunes.
¡Oferta especial!
Consigue hasta un 50 % de descuento en Vertiv™ SmartCloset™.
Utiliza el código promocional SMARTCLOSET50 para ahorrar a lo grande.
DE los SKU cualificados TÉRMINOS Y CONDICIONES

PARA OBTENER LA OFERTA, ENVÍA UNA SOLUCIÓN A TRAVÉS DE VERTIV SOLUTION DESIGNER UTILIZANDO LOS PART NUMBERS DEL SMARTCLOSET QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS

Beneficios y preguntas frecuentes
Ventajas de Vertiv™ SmartCloset™
- La capacidad del aire acondicionado está diseñada teniendo en cuenta solo la carga y el volumen de los equipos de rack, ahorrando así tanto en costes de capital como operativos.
- Un solo rack para alojar equipos activos y de alimentación ofrece un menor espacio y ahorra espacio en áreas críticas.
- Aplicación: como los equipos de TI están diseñados para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y normalmente disipan la carga de calor sensible, Smart Closet está diseñado exclusivamente para que este tipo de aplicaciones puedan ofrecer la máxima eficiencia.
- (Característica opcional) Supervisión del entorno del rack como temperatura, humedad, sensor de puerta, sensor de humo, etc.
- El aire acondicionado viene con interruptor HP/LP y protección contra subtensión/sobretensión para ubicaciones remotas y con fluctuaciones de alta tensión.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Hay un límite en el número de unidades de Vertiv™ SmartCloset™ que puedo comprar en esta promoción?
No, no hay límite para el número de unidades que pueda comprar.
P: ¿Tengo que enviar informes o facturas?
No, Vertiv gestionará este proceso utilizando los detalles proporcionados en tu formulario de registro de proyectos (Deal Registration) y el presupuesto de diseño de soluciones.
P: ¿Puedo participar en esta promoción?
Sí, esta promoción está disponible para todos los partners que se registren en el Vertiv Partner Program para acceder al registro de proyectos (Deal Registration) y a la herramienta de diseño de soluciones de Vertiv.
P: ¿Cómo envío una solicitud de Vertiv Solution Designer?
Para obtener más información, consulta la formación aquí Formación de Vertiv Solution Designer. O contacta con tu ingeniero de aplicaciones local de Vertiv.