Amplía la vida útil de tu equipo SAI
La sustitución preventiva puede ayudar a proporcionar la disponibilidad de su sistema crítico.
Lo que necesitas saber entre ventiladores y condensadores del SAI.
Datos rápidos: El análisis de datos de campo recomienda sustituir los ventiladores del SAI después de 5 años de uso.
Los ventiladores del SAI tienen el papel crucial de evitar que su SAI se sobrecaliente. Los ventiladores son componentes mecánicos y están sujetos a envejecimiento, desgaste y rotura. Si estos ventiladores no funcionan correctamente, las temperaturas más altas pueden hacer que otros componentes se deterioren más rápido. Los ventiladores envejecidos pueden provocar un sobrecalentamiento y hacer que la carga se transfiera al bypass, dejándola sin protección.
Datos rápidos: El análisis de datos de campo recomienda sustituir el condensador del SAI después de 6 años de uso.
Los condensadores del SAI almacenan y liberan energía eléctrica y desempeñan el papel crucial de mantener la calidad de la alimentación del SAI. Es una parte integral de un sistema SAI que es principalmente responsable de filtrar y almacenar energía que degrada las horas extra. Un condensador defectuoso puede añadir tensión a los condensadores restantes y reducir el rendimiento del SAI. En algunos casos, los condensadores defectuosos pueden causar daños a otros componentes, lo que puede provocar tiempos de inactividad y reparaciones costosas.
Explorar el servicio de sustitución de condensadores y ventiladores del SAI
¿Por qué es importante sustituir los ventiladores y condensadores del SAI?
Una sustitución preventiva de estos componentes puede ayudar a mitigar los riesgos potenciales para el sistema crítico.
La sustitución de los ventiladores y condensadores del SAI se considera una práctica recomendada para proporcionar la eficiencia, fiabilidad y disponibilidad de su sistema crítico.
La planificación precisa de estas actividades de mantenimiento protege su sistema de las condiciones ambientales en constante cambio y proporciona la mejor salud para su funcionamiento.
La sustitución de ventiladores y condensadores del SAI forma parte del completo portfolio de servicios de Vertiv. Están diseñados para ayudar a proporcionar un funcionamiento óptimo del SAI y evitar el envejecimiento de estos componentes
No espere hasta que se produzca un fallo
Nuestro equipo está listo para ayudarle en esta evaluación y proporcionarle otros detalles comerciales que pueda necesitar para planificar la sustitución de sus ventiladores y condensadores del SAI. Puede solicitar una evaluación haciendo clic en el botón de abajo y completando el formulario.