El sistema de alimentación en CC híbrido Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy ofrece un funcionamiento fiable y preparado para energías alternativas en entornos con red estable, red deficiente o sin conexión a la red.
Madrid, España, [25 de noviembre de 2025]– Vertiv (NYSE: VRT), líder mundial en infraestructuras digitales críticas, ha presentado hoy Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy, un sistema de alimentación en corriente continua preparado para soluciones híbridas, desarrollado para permitir a los operadores de telecomunicaciones y edge reforzar la fiabilidad de la red y acelerar sus estrategias de transición energética. El sistema proporciona alimentación escalable con controles inteligentes en condiciones operativas diversas, desde redes estables hasta ubicaciones remotas o sin conexión, ofreciendo a los operadores la flexibilidad necesaria para adaptarse a nuevas fuentes de energía y al creciente consumo digital.
Disponible ahora en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Vertiv PowerDirect 7100 Energy ofrece hasta 52 kW de potencia escalable en 48 V CC y alcanza hasta un 98% de eficiencia. Basado en la cuarta generación de arquitectura híbrida de Vertiv, integra sin dificultad la red eléctrica, generadores y fuentes de energía alternativas como la solar, eólica o pilas de combustible, garantizando un suministro continuo en lugares donde la red es poco fiable.
En el núcleo del sistema se encuentran los convertidores solares Vertiv™ y los rectificadores modulares Vertiv™, gestionados por la unidad de control Vertiv™ NetSure™ (NCU). Juntos permiten una gestión avanzada de la carga, supervisión remota y programación energética para maximizar el rendimiento y prolongar la vida útil del equipo.
“El mundo espera eficiencia energética y flexibilidad con el crecimiento de las comunicaciones, como el 5G y la conectividad edge”, afirmó Dave Wilson, director de soluciones híbridas globales en Vertiv. “Vertiv PowerDirect 7100 Energy ofrece a los operadores una plataforma única e inteligente capaz de adaptarse a cualquier condición de red, proporcionando energía fiable a la vez que respalda la transición hacia estrategias energéticas más limpias y eficientes”.
Diseñado para espacios reducidos y entornos exigentes, Vertiv PowerDirect 7100 Energy está disponible en configuraciones de 500 A, 750 A y 1000 A para racks de telecomunicaciones y edge. Su diseño con acceso frontal simplifica la instalación y el mantenimiento, mientras que su margen de funcionamiento entre –40 °C y +65 °C garantiza un rendimiento fiable en ubicaciones remotas o en exteriores.
Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy amplía el portfolio global de soluciones de alimentación en CC Vertiv™ NetSure™ y sistemas energéticos híbridos dentro de su arquitectura de cadena de alimentación integral. Combinado con las soluciones de gestión térmica, gestión TI y servicios de ciclo de vida de Vertiv, proporciona una base sólida para una infraestructura digital eficiente, fiable y preparada para el futuro.
Para más información sobre el Vertiv PowerDirect 7100 Energy, visita Vertiv.com
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con un portfolio de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el Edge Computing. Con sede en Westerville, Ohio (EE. UU.), Vertiv está presente en más de 130 países. Para obtener más información y conocer las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visita Vertiv.com.
Declaraciones de carácter prospectivo
Este comunicado contiene declaraciones de carácter prospectivo en el sentido de la Ley estadounidense de reforma de litigios sobre títulos privados de 1995, el Art. 27 de la Ley estadounidense de valores y el Art. 21E de la Ley estadounidense del mercado de valores. Dichas afirmaciones son una mera predicción. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los de la declaración prospectiva aquí recogida. Se remite a los lectores a las declaraciones de Vertiv ante la Comisión del mercado de valores estadounidense (la SEC), incluido su último Informe Anual en el Modelo 10-K y cualquier informe trimestral posterior a través del Modelo 10-Q para abordar estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está obligada —y renuncia expresamente a cualquier obligación— a actualizar o modificar cualquiera de sus declaraciones de carácter prospectivo, independientemente de que dispongamos de nueva información, sucedan nuevos acontecimientos o por cualquier otro motivo.
CONTACTO
María Fernández Cruz / Stephany Barreto / Palmira Muñoz /
T +34 690 99 56 73
E vertiv.spain@hkstrategies.com