The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Vertiv presenta una nueva solución modular de infraestructura con refrigeración líquida para respaldar los requisitos de computación de alta densidad en Norteamérica y EMEA

enero 14, 2026

La solución con refrigeración híbrida y escalable, Vertiv™ MegaMod™ HDX, ofrece capacidad de hasta 10 MW y admite densidades de rack desde 50 kW hasta más de 100 kW por rack.

Madrid, España [14 de enero de 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), líder mundial en infraestructura digital crítica, anunció hoy nuevas configuraciones de Vertiv™ MegaMod™ HDX, una solución prefabricada de infraestructura de energía y refrigeración líquida diseñada para entornos de computación de alta densidad, incluidas implementaciones de inteligencia artificial (IA) y computación de alto rendimiento (HPC). Las nuevas configuraciones proporcionan a los operadores flexibilidad para respaldar los requisitos de energía y refrigeración en rápido aumento, al tiempo que optimizan el espacio y la velocidad de implementación. Los modelos están disponibles a nivel mundial.

Vertiv MegaMod HDX integra refrigeración líquida directa al chip con arquitecturas refrigeradas por aire para satisfacer las intensas demandas térmicas de las cargas de trabajo de IA, dando soporte a entornos de IA de tipo pod y clústeres avanzados de GPU. La nueva solución compacta tiene una altura de módulo estándar y un máximo de 13 racks, con una capacidad de potencia de hasta 1,25 MW; la solución combinada presenta un diseño de altura extendida y, con un máximo de 144 racks, admite capacidades de potencia de hasta 10 MW. Ambas pueden admitir densidades de rack desde 50 kW hasta más de 100 kW por rack. Las arquitecturas de refrigeración híbridas integran refrigeración líquida directa al chip con refrigeración por aire para una gestión térmica eficiente de alta densidad, mientras que los diseños modulares prefabricados permiten una implementación rápida y permiten a los clientes escalar sus centros de datos a medida que crece la demanda.

«Las cargas de trabajo de IA actuales exigen soluciones de refrigeración que vayan más allá de los enfoques tradicionales. Con Vertiv MegaMod HDX disponible tanto en configuraciones de solución compacta como combinada, las organizaciones pueden adecuar los requisitos de sus instalaciones mientras respaldan entornos de alta densidad a escala con refrigeración líquida. Nuestros diseños ofrecen lo que los centros de datos más necesitan: funcionamiento fiable, eficiencia operativa y la capacidad de escalar la infraestructura de IA con confianza», afirmó Viktor Petik, vicepresidente sénior de soluciones de infraestructura de Vertiv.

Los modelos Vertiv™ MegaMod™ HDX incorporan una innovadora arquitectura de refrigeración híbrida, que combina refrigeración líquida directa al chip con sistemas de aire adaptables en un pod prefabricado totalmente integrado. Las soluciones incorporan una arquitectura de energía redundante distribuida que permite el funcionamiento continuo incluso si un módulo queda fuera de servicio. Además, el sistema de respaldo térmico mediante tanque de inercia permite a los clústeres de GPU mantener operaciones estables durante el mantenimiento o las transiciones de carga. Este diseño integrado en fábrica permite una precisión replicable en la implementación, al tiempo que proporciona certidumbre de costes para la planificación y el escalado de la infraestructura de IA.

Este diseño prefabricado, combinado con componentes integrados en fábrica y totalmente probados, y la red global de servicios de Vertiv, proporciona un soporte integral fiable de extremo a extremo.

El amplio porfolio de soluciones de energía, térmicas y de gestión de TI de Vertiv respalda una amplia gama de arquitecturas de centros de datos, lo que permite a los clientes satisfacer las crecientes demandas de densidad con una infraestructura escalable y de altas prestaciones. Ambas configuraciones se apoyan en este porfolio más amplio, que incluye el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Vertiv™ Liebert® APM2, la unidad de distribución de refrigerante Vertiv™ CoolChip CDU, el sistema de busbar Vertiv™ PowerBar y la solución de monitorización de infraestructura Vertiv™ Unify.

Vertiv también ofrece infraestructura de racks de TI diseñada para alojar y respaldar de forma continua los sistemas de TI, incluidos los racks Vertiv™ y los racks Vertiv™ compatibles con OCP, el intercambiador de calor de puerta trasera Vertiv™ CoolLoop RDHx, la CDU en rack Vertiv™ CoolChip, las unidades de distribución de energía para rack Vertiv™, el sistema de energía CC en rack Vertiv™ PowerDirect y los colectores de red de fluidos en rack Vertiv™ CoolChip.

Para obtener más información sobre Vertiv MegaMod HDX, visite Vertiv.com.

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones críticas de sus clientes funcionen de forma ininterrumpida, ofrezcan un rendimiento óptimo y crezcan de acuerdo con las necesidades de su negocio. Vertiv aborda los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales actuales mediante una cartera de soluciones y servicios de alimentación, refrigeración e infraestructura de TI que abarca desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información, así como las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visiteVertiv.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Sección 27 de la Securities Act y la Sección 21E de la Securities Exchange Act. Estas declaraciones constituyen únicamente predicciones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas aquí recogidas. Se remite a los lectores a las presentaciones de Vertiv ante la Securities and Exchange Commission, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualesquiera Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, para una descripción de estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y a sus operaciones. Vertiv no asume obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y rechaza expresamente cualquier obligación de hacerlo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de cualquier otro tipo.

Contacto

María Fernández Cruz / Stephany Barreto / Palmira Muñoz / 

T +34 690 99 56 73

E vertiv.spain@hkstrategies.com

Artículos relacionados

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación