Vertiv™ Rack Extreme admite equipos TI más pesados y profundos gracias a capacidades de carga ampliadas, configuraciones flexibles y gestión integrada del cableado
Madrid, España [June 9, 2026] Vertiv (NYSE: VRT), líder mundial en infraestructura digital crítica, ha anunciado hoy Vertiv™ Rack Extreme, un rack de nueva generación diseñado para responder a las crecientes exigencias de la computación de alto rendimiento y las aplicaciones de inteligencia artificial. Esta plataforma de racks preparada para el futuro admite los equipos TI profundos y pesados requeridos para los despliegues de próxima generación.
Impulsados por el aumento de la densidad de computación, los operadores de centros de datos deben alojar equipos TI al tiempo que garantizan el flujo de aire, la organización del cableado y la flexibilidad de instalación. Vertiv Rack Extreme está diseñado para ayudar a satisfacer estas demandas en evolución mediante capacidades de carga superiores, configuraciones más profundas, gestión integrada del cableado y compatibilidad con sistemas de alimentación y gestión térmica utilizados en entornos de centros de datos.
«Vertiv™ Rack Extreme refleja nuestras capacidades ampliadas en diseños de racks y armarios para despliegues de alta densidad impulsados por IA», afirmó Giuseppe Leto, director sénior de Sistemas TI de Vertiv. «La plataforma también se beneficia de la amplia experiencia de Vertiv en ingeniería de racks, incluidas las soluciones desarrolladas históricamente bajo la marca Knürr, para respaldar infraestructuras TI escalables de próxima generación».
Vertiv Rack Extreme dispone de múltiples opciones de tamaño y configuración, lo que permite a las organizaciones adaptar la infraestructura a los requisitos específicos de cada aplicación. Diseñado para un despliegue rápido, el armario se suministra completamente ensamblado y se integra perfectamente con un amplio ecosistema de accesorios compatibles, incluida la gestión aérea del cableado y las soluciones de optimización del flujo de aire, facilitando una expansión simplificada a medida que aumentan las necesidades de infraestructura.
Con capacidades de carga estática y dinámica de hasta 2.045 kg, Vertiv Rack Extreme admite despliegues de mayor densidad que los racks tradicionales, que normalmente presentan límites de carga inferiores en movimiento que en posición estática. Al mantener la misma capacidad de carga en ambas condiciones, ofrece hasta 2 veces más capacidad dinámica y hasta 1,3 veces más capacidad estática en comparación con los diseños convencionales, y proporciona flexibilidad operativa gracias a su movilidad con carga nominal completa. Su construcción totalmente soldada, la gestión integrada del flujo de aire y del cableado —incluyendo una puerta de malla con una elevada superficie abierta y sistemas de raíles flexibles—, así como características estándar como barras verticales para cables y barras de montaje en esquina para rPDU, simplifican la instalación y la gestión continua. Las soluciones de transporte diseñadas específicamente, incluidos palés con absorción de impactos y rampas multiuso, ayudan a proteger los equipos y permiten un despliegue in situ más fluido.
La plataforma también está diseñada para integrarse perfectamente con el porfolio general de Vertiv, dando soporte a una amplia gama de soluciones para montaje en rack, incluidos los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) Vertiv™, las PDU para rack Vertiv™, las soluciones de gestión térmica Vertiv™, así como las soluciones de intercambiador de calor de puerta trasera (rDHX) Vertiv™ CoolLoop RDHx y las unidades de distribución de refrigerante Vertiv™ CoolChip CDU con colectores de refrigeración líquida directa al chip, así como las soluciones KVM y de consola serie Vertiv™ Avocent®, permitiendo una infraestructura totalmente integrada de extremo a extremo.
Para obtener más información sobre Vertiv™ Rack Extreme o sobre el porfolio completo de soluciones de racks, alimentación y gestión térmica de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones críticas de sus clientes funcionen de manera ininterrumpida, alcancen un funcionamiento óptimo y crezcan al ritmo de las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan actualmente los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales mediante un porfolio de soluciones y servicios de alimentación eléctrica, refrigeración e infraestructura TI que se extiende desde la nube hasta el extremo de la red. Con sede en Westerville, Ohio (EE. UU.), Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información y acceder a las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Sección 27 de la Securities Act y la Sección 21E de la Securities Exchange Act. Estas declaraciones constituyen únicamente predicciones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los reflejados en las declaraciones prospectivas incluidas en este documento. Se recomienda a los lectores consultar las presentaciones realizadas por Vertiv ante la Securities and Exchange Commission, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualquier Informe Trimestral posterior en el Formulario 10-Q, donde se analizan estos y otros importantes factores de riesgo relacionados con Vertiv y sus operaciones. Vertiv no asume obligación alguna, y rechaza expresamente cualquier obligación, de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o cualquier otra circunstancia.
CONTACTO
María Fernández Cruz / Samuel Blanco / Palmira Muñoz /
T +34 690 99 56 73
E vertiv.spain@hkstrategies.com