El sistema de refrigeración de bajo GWP Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM incorpora los modelos Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer para cumplir con la normativa europea F-Gas, mejorar la seguridad y eliminar el riesgo de inflamabilidad.
Madrid, España [22 de enero 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructuras digitales críticas, amplía hoy la gama de refrigeración por aire Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM con nuevas capacidades y el Vertiv™ CoolPhase Condenser. Disponible ya en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), esta solución combina eficiencia energética, responsabilidad medioambiental y resiliencia operativa, ofreciendo mejoras medibles tanto en la eficiencia del uso de la energía (PUE) como en el coste total de propiedad (TCO), y contribuyendo a prolongar la vida útil del sistema.
Diseñado para la próxima generación de centros de datos, Vertiv CoolPhase Perimeter PAM incorpora ahora el altamente eficiente Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer (PRE), totalmente integrado en el sistema Vertiv CoolPhase Condenser. Esta tecnología innovadora tiene como objetivo reducir el consumo energético y mejorar el freecooling y la fiabilidad del sistema mediante un circuito de refrigerante bombeado que opera con una fracción de la potencia requerida por los compresores tradicionales, además de ahorrar espacio. La gama Vertiv CoolPhase Perimeter PAM utiliza refrigerante R-513A, con un 70 % menos de Potencial de Calentamiento Global (GWP) en comparación con el R-410A, sin riesgo de inflamabilidad y con baja toxicidad. Esto la hace totalmente compatible con el Reglamento F-Gas de la UE 2024/573 e ideal para operadores que buscan minimizar sus emisiones de carbono sin comprometer el rendimiento de refrigeración.
“Con esta última ampliación de la gama Vertiv CoolPhase Perimeter PAM, hacemos que nuestra oferta de expansión directa sea más flexible al tiempo que abordamos dos retos críticos a los que se enfrentan hoy los operadores de centros de datos: el cumplimiento medioambiental y la eficiencia operativa”, afirmó Sam Bainborough, vicepresidente del negocio de refrigeración para EMEA en Vertiv. “Los nuevos modelos de refrigeración por aire mejoran las capacidades de freecooling parareducir el PUE, demostrando nuestro compromiso de ofrecer soluciones energéticamente eficientes y responsables con el medio ambiente sin comprometer las prestaciones”.
La gama Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM está diseñada con características como compresores de velocidad variable, tecnología de filtración innovadora y patentada, y una integración perfecta con las unidades Vertiv™ CoolPhase Condenser a través del control Vertiv™ Liebert® iCOM™. Todo ello forma parte de una estrategia integral que considera todos los elementos como un único sistema, permitiendo la optimización inteligente del rendimiento, la eficiencia y la flexibilidad.
La gama Vertiv CoolPhase Perimeter PAM forma parte de la cadena térmica de productos de Vertiv y cuenta con el respaldo de la organización global de servicios de Vertiv, que proporciona soporte integral durante todo el ciclo de vida del equipo, desde el diseño y la puesta en marcha hasta la optimización continua, garantizando una fiabilidad constante mediante una implantación experta y un mantenimiento proactivo.
Para obtener más información sobre la amplia gama de soluciones y servicios de refrigeración, de energía, gestión de TI e integrados de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones críticas de sus clientes funcionen de forma ininterrumpida, ofrezcan un rendimiento óptimo y crezcan de acuerdo con las necesidades de su negocio. Vertiv aborda los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales actuales mediante una cartera de soluciones y servicios de alimentación, refrigeración e infraestructura de TI que abarca desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información, así como las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Sección 27 de la Securities Act y la Sección 21E de la Securities Exchange Act. Estas declaraciones constituyen únicamente predicciones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas aquí recogidas. Se remite a los lectores a las presentaciones de Vertiv ante la Securities and Exchange Commission, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualesquiera Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, para una descripción de estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y a sus operaciones. Vertiv no asume obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y rechaza expresamente cualquier obligación de hacerlo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de cualquier otro tipo.
CONTACTO
María Fernández Cruz / Stephany Barreto / Palmira Muñoz
T +34 690 99 56 73
E: vertiv.spain@hkstrategies.com