La configuración de doble altura de Vertiv™ PowerBar Track ofrece una distribución eléctrica aérea flexible para entornos de computación modernos
Madrid, España [Marzo 3 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica, anunció hoy la ampliación de la familia de busways Vertiv™ PowerBar Track con la introducción de un diseño compacto de doble altura y alta capacidad que permite una mayor densidad de potencia al tiempo que optimiza el valioso espacio en la sala TI. Diseñado para responder a la rápida evolución de las cargas de trabajo de IA en centros de datos de colocation e hyperscale, el sistema escalable ofrece distribución eléctrica de alta capacidad mediante una arquitectura flexible y modular que facilita el crecimiento futuro, mejora la eficiencia energética y simplifica la implementación. La solución está diseñada para cumplir con estrictos estándares globales de seguridad y rendimiento, con configuraciones de hasta 2000A bajo la norma UL 857 y hasta 2500A bajo la IEC 61439-6, con variantes en conductores de cobre y aluminio.
Vertiv PowerBar Track permite un suministro eléctrico seguro y continuo, así como cambios de configuración en caliente sin interrupción del sistema. Su arquitectura abierta posibilita que los operadores instalen o reubiquen cajas de derivación (tap-off boxes) en cualquier punto de la barra manteniendo la distribución de carga activa. Cada punto de conexión incluye enclavamientos mecánicos y eléctricos integrados para la seguridad del operador, y la medición integrada opcional ofrece visibilidad en tiempo real del consumo eléctrico, mejorando la planificación de capacidad y la gestión energética. La configuración de doble altura admite mayor capacidad y más conexiones por caja de derivación, y también puede escalar verticalmente para atender de forma eficiente entornos de alta densidad.
“Los sistemas de distribución eléctrica deben evolucionar al ritmo de la escala y densidad de los entornos modernos de IA y computación de alto rendimiento”, afirmó Kyle Keeper, vicepresidente sénior de la unidad de negocio de energía de Vertiv. “A medida que los clientes afrontan mayores demandas energéticas, restricciones de espacio más estrictas y requisitos de infraestructura en constante cambio, necesitan soluciones flexibles. Vertiv PowerBar Track de doble altura está diseñado para abordar estos retos mediante una expansión compacta y escalable, permitiendo cambios en caliente y ofreciendo la fiabilidad necesaria en entornos de centros de datos de misión crítica.”
El sistema de busway se integra perfectamente con la cadena completa de alimentación eléctrica de Vertiv, incluyendo los cuadros Vertiv™ PowerBoard switchgear, los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y los racks, conformando una infraestructura completa y coordinada para aplicaciones de alta densidad. Respaldado por la red global de fabricación y servicios de Vertiv, Vertiv™ PowerBar Track puede configurarse para facilitar el mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad asociado y permitiendo una implementación más rápida y mayor adaptabilidad en centros de datos en rápida expansión. Vertiv PowerBar Track también forma parte del ecosistema Vertiv™ 360AI, que combina tecnologías de distribución, protección y gestión de energía diseñadas para respaldar la próxima generación de infraestructura digital preparada para IA.
Además, Vertiv PowerBar Track se integra con Vertiv™ OneCore, una solución escalable de infraestructura prefabricada para centros de datos, y con Vertiv™ SmartRun, un sistema modular aéreo para infraestructura TI, permitiendo un enfoque cohesionado hacia el diseño modular y escalable de centros de datos.
Para más información sobre Vertiv™ PowerBar Track y las soluciones integrales de gestión térmica y de energía de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones críticas de sus clientes funcionen de forma ininterrumpida, ofrezcan un rendimiento óptimo y crezcan de acuerdo con las necesidades de su negocio. Vertiv aborda los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales actuales mediante una cartera de soluciones y servicios de alimentación, refrigeración e infraestructura de TI que abarca desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información, así como las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Sección 27 de la Securities Act y la Sección 21E de la Securities Exchange Act. Estas declaraciones constituyen únicamente predicciones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas aquí recogidas. Se remite a los lectores a las presentaciones de Vertiv ante la Securities and Exchange Commission, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualesquiera Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, para una descripción de estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y a sus operaciones. Vertiv no asume obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y rechaza expresamente cualquier obligación de hacerlo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de cualquier otro tipo.
CONTACTO
María Fernández Cruz / Stephany Barreto / Palmira Muñoz
T +34 690 99 56 73
E vertiv.spain@hkstrategies.com