Antecedentes
Acciona desarrolla y opera plantas de energía renovable, infraestructuras de transporte, instalaciones de tratamiento de agua y proyectos de construcción en más de 65 países. Su sede corporativa en Madrid alberga la infraestructura digital que da soporte a la monitorización en tiempo real, al control de las operaciones y a la coordinación de su cartera global de activos de infraestructuras.
Resultados
- La actualización permitió lograr un ahorro energético cercano al 70%, reduciendo el consumo anual desde niveles muy superiores a las previsiones iniciales.
- La actualización del sistema de control Vertiv™ Liebert® iCOM™ fue decisiva para alcanzar estos resultados, al mejorar la eficiencia, optimizar la regulación del flujo de aire y permitir una coordinación fluida entre las distintas unidades.
- Según las estimaciones actuales, Acciona prevé un retorno de la inversión (ROI) en aproximadamente tres años.
- La solución también ha liberado capacidad de refrigeración y potencia dentro del centro de datos, lo que permite planificar futuras ampliaciones sin comprometer la estabilidad de la infraestructura ni la resiliencia operativa.
| Resumen del caso | |
|---|---|
| Ubicación: |
Madrid, España |
| Necesidad crítica: |
El sistema de refrigeración existente dependía de ventiladores de CA de velocidad fija que habían estado operando durante aproximadamente 12 años, consumiendo alrededor de 2.000 MWh anuales con una capacidad limitada para adaptarse a las cambiantes demandas de carga de trabajo. |
| Solución de Vertiv: |
|