The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

El nuevoVertiv™ PowerUPS 200 es un sistema de alimentación ininterrumpida altamente equipado para múltiples dispositivos, con protección mejorada frente a cortes de suministro e inestabilidad de tensión, ahora disponible en EMEA

Madrid, España [2 de febrero de 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), líder global en infraestructura digital crítica, ha presentado hoy una nueva generación de sistemas compactos de alimentación ininterrumpida (SAI) para hogares y espacios de trabajo conectados. La familia Vertiv™ PowerUPS 200, disponible en capacidades de 600 a 2200 VA, combina un diseño moderno con una usabilidad mejorada para estaciones de trabajo, sistemas de punto de venta (POS), consolas de videojuegos, dispositivos inteligentes y equipos de entretenimiento doméstico. Ahora disponible en Europa, Oriente Medio y África (EMEA), la serie amplía el porfolio de SAI monofásicos de Vertiv para entornos domésticos, de oficina y de retail.

“A medida que se acelera la demanda digital, los usuarios buscan cada vez más soluciones de alimentación fiables, sin complejidad operativa”, afirmó Giuseppe Leto, director sénior de Sistemas de TI para Vertiv en EMEA. “La familia Vertiv PowerUPS 200 combina una sólida experiencia en ingeniería con un diseño intuitivo adaptado a los espacios modernos en los que las personas viven y trabajan hoy en día”.

Diseñadas para facilitar el uso y ofrecer fiabilidad, las series Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230 V) y Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230 V) incluyen ventajas prácticas que hacen que la protección eléctrica sea más sencilla e intuitiva. Entre las características más destacadas se encuentran las baterías reemplazables por el usuario, que permiten prolongar de forma segura la vida útil del producto, y una interfaz sencilla que incorpora indicadores LED de autonomía en los modelos Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series, así como una pantalla LCD en color en los modelos Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series para una visibilidad clara del estado del sistema.

Los modelos de 1000 VA y superiores incluyen puertos de carga USB Tipo A y Tipo C, que proporcionan alimentación para dispositivos móviles y conectados. El nuevo diseño también integra detalles como un botón de silencio para la gestión de alarmas y embalaje reciclable, complementando características de funcionamiento probado, entre ellas la regulación automática de tensión (AVR) para una salida estable y un diseño interno optimizado para un funcionamiento constante en un amplio rango de tensión.

Las familias Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive (230 V) y Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive (230 V) incluyen modelos con hasta ocho tomas de salida totales, en función de la configuración. Sus dimensiones compactas y el embalaje reciclable las hacen adecuadas para espacios de trabajo modernos, mientras que la garantía de dos años (serie Essential) y de tres años (serie Standard), incluida la cobertura de la batería, aportan una mayor seguridad a los usuarios.

La familia Vertiv PowerUPS 200 renueva el portfolio de equipos de sobremesa monofásicos de Vertiv, ofreciendo una protección eléctrica fiable y eficiente para entornos domésticos, de oficina y de TI de pequeño tamaño. Junto con los modelos para protección de redes como Vertiv™ Edge Line-Interactive UPS y Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS, la serie forma parte del ecosistema integral de gestión de energía de Vertiv, respaldando operaciones digitales preparadas para el futuro.

Para obtener más información sobre la familia Vertiv PowerUPS 200, visite Vertiv.com.

Acerca de Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) integra hardware, software, analítica y servicios continuos para permitir que las aplicaciones críticas de sus clientes funcionen de forma ininterrumpida, ofrezcan un funcionamiento óptimo y crezcan de acuerdo con las necesidades de su negocio. Vertiv aborda los retos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos, las redes de comunicaciones y las instalaciones comerciales e industriales actuales mediante un Porfolio de soluciones y servicios de alimentación, refrigeración e infraestructura de TI que abarca desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Westerville, Ohio, EE. UU., Vertiv opera en más de 130 países. Para obtener más información, así como las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la Sección 27 de la Securities Act y la Sección 21E de la Securities Exchange Act. Estas declaraciones constituyen únicamente predicciones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas aquí recogidas. Se remite a los lectores a las presentaciones de Vertiv ante la Securities and Exchange Commission, incluido su Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y cualesquiera Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q, para una descripción de estos y otros factores de riesgo importantes relativos a Vertiv y a sus operaciones. Vertiv no asume obligación alguna de actualizar o modificar sus declaraciones prospectivas y rechaza expresamente cualquier obligación de hacerlo, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de cualquier otro tipo.


CONTACTO
María Fernández Cruz / Stephany Barreto / Palmira Muñoz
T 
+34 690 99 56 73
E 
vertiv.spain@hkstrategies.com

Idioma y ubicación