Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Liebert CRV+ DX CR012

Liebert® CRV proporciona una refrigeración escalable cerca de la fuente de calor del servidor para una operación más eficiente y efectiva. Se instala en las filas de racks del centro de datos. 

La combinación de los compresores y ventiladores de velocidad variable y los controles Liebert® iCOM™ reduce los costes operativos, el consumo de energía y garantiza unas condiciones óptimas para los racks.

OBTENER FOLLETO Battlecard

Beneficios

Flexibilidad

  • El diseño de refrigeración con flujo de aire horizontal resulta adecuado para suelos elevados o no elevados
  • Disponible en versiones de refrigeración por aire, agua, glicol y agua refrigerada
  • Deflectores de aire ajustables para maximizar la refrigeración de los equipos en el rack, lo que permite colocar el sistema dentro o al final de la fila
  • Si hay varias unidades, se comunican entre sí para mejorar el rendimiento del sistema y reducir el consumo de energía
  • Posibilidad de supervisar hasta 10 racks por unidad de refrigeración para mejorar el rendimiento del sistema y conocer las temperaturas de los racks
  • La pantalla gráfica Vertiv iCOM permite una fácil navegación y una visualización clara de los datos

Disponibilidad

  • Se adapta automáticamente a los cambios de las condiciones para ofrecer un control ambiental de precisión las 24 horas: refrigeración, control de la humedad y filtración de aire
  • El control Vertiv iCOMTM proporciona alertas para el mantenimiento preventivo antes de que aparezcan los problemas
  • El compresor de capacidad variable se adapta a la carga y elimina los ciclos de trabajo, lo que aumenta considerablemente la vida útil de este.

Mínimo coste total de propiedad

  • Diseñado para una temperatura del aire de retorno más elevada y así maximizar la capacidad de refrigeración
  • Solo se requiere acceso delantero y trasero, con lo que el tiempo de instalación y mantenimiento es mínimo
  • El compresor de capacidad variable y los ventiladores EC de velocidad también variable funcionan de forma eficiente para reducir el consumo de energía

Resulta idóneo para

  • Configuraciones de pasillos calientes/fríos en centros de datos pequeños o medianos
  • Densidad de calor de hasta 10 kW/rack sin cerramiento
  • Suelos elevados o no elevados
  • Salas con techos bajos donde no se puede conducir el aire
  • Refrigeración localizada en centros de datos grandes

Características

  • Incluye ventiladores EC de velocidad variable y compresor de capacidad también variable
  • Gama ampliada disponible desde 10 a 60 kW
  • Funcionamiento eficiente con el control Vertiv iCOMTM. La pantalla gráfica permite una navegación fácil y una clara visualización de datos
  • Incluye un bastidor de 300 mm que permite un gran ahorro de espacio
  • estión térmica y control de la humedad
  • Se instala en la fila de racks
  • Consumo de energía reducido

tm-irc-emea-692X514-Liebert CRV 600mm with 2racks-rsa

Liebert CRV utiliza refrigerante R410A respetuoso con el medio ambiente y está disponible en distintas versiones, dependiendo de los requisitos de diseño del centro de datos:

  • Versión refrigerada por aire de 10 y 20 kW de expansión directa (DX), disponible en bastidor de 300 mm
  • Versión refrigerada por aire/agua de 23 y 36 kW de expansión directa (DX), disponible en bastidor de 600 mm
  • Sistemas de agua refrigerada de 38 y 57 kW, disponibles en bastidor de 300 mm
  • Sistemas de agua refrigerada de 46 y 58 kW, disponibles en bastidor de 600 mm
  • Modelos de 50 o 60 Hz

Liebert CRV+ DX CR012

PRODUCT SPECIFICATIONS
Total Nominal Capacity kBtuh [kW]
13.9 kW
Nominal Airflow [CFM]
3200 m3/h
Total Capacity
13.9kW
Input Voltage (V/Phase/Frequency Hz)
380V ~ 415V +/- 10%, 3N ~ 50 Hz/60 Hz
Peso (lbs / kg)
215 kgs
Altura (pulgadas / mm) 
2000 mm
Anchura (pulgadas / mm)
300 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
1100 mm

FOLLETOS Y HOJAS DE DATOS

Productos y servicios relacionados

Encuentre el contacto de su región

Obtenga soporte continuo para los productos que haya adquirido.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación