Vertivovi SmartMod™ i Power moduli omogućuju brzu implementaciju postojećeg podatkovnog centra odgovarajuće veličine i odgovarajućeg energetskog kapaciteta
Maidenhead, UK [20 veljača 2019] – Vertiv je nedavno objavio povećanje kapaciteta svog modularnog podatkovnog centra s dvije serije proizvoda, dizajniranih da korisnicima omoguće još veću jednostavnost, učinkovitost i agilnost prilikom implementiranja kapaciteta podatkovnog centra od jezgre do ruba mreže. Vertiv moduli SmartMod™, SmartMod MAX i Power Module sada su dostupni u Europi, Bliskom istoku i Africi (EMEA). Moduli će u 2019. postati dostupni u drugim regijama, uključujući Sjevernu Ameriku.
Vertiv SmartMod™ i SmartMod MAX
Vertiv SmartMod potpuno je samostalna, prefabricirana, modularna paleta proizvoda koji se lako konfiguriraju te omogućuju dodavanje novog kapaciteta podatkovnog centra sa značajno jednostavnijom instalacijom na licu mjesta nego kod tradicionalno izgrađenih podatkovnih centara. Taj „plug and play“ pristup ne nudi samo prednost u pogledu skraćenog vremena za pokretanje i puštanja u rad na licu mjesta (samo nekoliko dana umjesto tjedana ili mjeseci), već smanjuje i mogućnost problema u kvaliteti s obzirom da su komponente unaprijed integrirane i prethodno testirane u tvorničkom okruženju. Unaprijed projektiran i integriran dizajn znači da SmartMod također pruža veću sigurnost troškova za korisnike jer se smanjuje vjerojatnost potrebe za dodatnim nepredviđenim preinakama na licu mjesta. Nadalje, prilikom implementiranja više jedinica ili na više lokacija, zajednički izgled i dojam, raspored i set opreme pojednostavnjuju održavanje i operativne aktivnosti.
SmartMod je dostupan u prilagodljivom rasponu IT kapaciteta opterećenja od dva do 12 ormara (600 mm ili 800 m), do 90 kW IT opterećenja i arhitekturama redundancije do 2 N. Opcije uključuju neprekidan izvor napajanja Liebert® APM (UPS) te električne i rashladne tipove redundancije, uključujući hlađenje u nizu Liebert CRV. Za klijente koji traže veći kapacitet Vertiv SmartMod Max daje približno dvostruko veći kapacitet od glavne serije SmartMod; do 180 kW IT opterećenja i 24 ormara.Vertiv Power Module
Uz SmartMod, koji je dizajniran za smještanje IT opreme u potpuno samostalnom sustavu, Vertiv također nudi Power Module, asortiman proizvoda koji obuhvaćaju unaprijed integriranu energetsku infrastrukturu. Lako prijenosno kućište Power Module otporno je na vremenske uvjete i štiti unutarnje komponente koje uključuju visoko učinkovit UPS Liebert® EXL S1 i baterije. Nadalje, njegov namjenski sustav za hlađenje Liebert PDX osigurava da oprema ostaje u optimalnim radnim uvjetima i time produljuje njezin vijek trajanja. Kao sa SmartMod, Power Module opremljen je unaprijed integriranim mikrokanalnim vanjskim kondenzatorom Liebert MC. Time se izbjegava potreba za instalacijom vanjskog hlađenja na licu mjesta te skraćuje vrijeme od isporuke do pokretanja sustava.
Power Module namijenjen je implementaciji u nove ili postojeće objekte koji zahtijevaju agilan i fleksibilan način za povećanje distribucije energije i povećanje same pouzdanosti. Modul se može smjestiti izvan postojećeg glavnog IT objekta bez zauzimanja skupog prostora koji bi inače mogao služiti za IT opremu. To je također „ aktivno skalabilno” rješenje što znači } da se novi kapacitet jednostavno može dodati na licu mjesta implementacijom dodatnih jedinica ili dodavanjem modularnog UPS-a interno, bez potrebe privremenog isključenja kritične IT infrastrukture. Power Module dostupan je kao sustav do 600 kVA UPS neprekidnog napajanja za skalabilne i modularne sustave i do 1200 kVA za sustave s fiksnim kapacitetom.
Modularni rast
Vertivovi moduli „SmartMod“ i „Power Module“ dizajnirani su da udovolje povećanju potreba korisnika i zadovolje njihove zahtjeve za različite oblike modularnog podatkovnog centra koji mogu nadopuniti, te u velikom broju slučajeva potpuno zamijeniti, potrebu za tradicionalno izgrađenim objektima.
„Postoji rastući zahtjev za agilnom infrastrukturom podatkovnih centara u smislu IT prostora i snage koja se može brzo implementirati, s istim dosljednim dizajnom, diljem više regija”, rekao je Viktor Petik, potpredsjednik odjela Global Solutionsa tvrtke Vertiv za regiju Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA).
„Sa SmartMod i Power Module Vertiv pokazuje dokazane rezultate u projektiranju prilagođenih modularnih podatkovnih centara za korisnike diljem svijeta i sada je u mogućnosti povećati tu sposobnost s dodatnim prednostima standardizacije, sigurnosti troškova i jedinstvenog korisničkog iskustva.”
Prema stručnoj analizi portala 451 Research, predviđa se da će tržište modularnih prefabriciranih podatkovnih centara prema petogodišnjoj složenoj stopi rasta (CAGR) narasti 114,4 posto kroz 2021. godinu, kada će doseći 4,4 milijarde dolara. Modularna prefabricirana metodologija postaje preferirani način za proširenje i izgradnju novog kapaciteta podatkovnog centra, kompletno po principu ključ u ruke ili obuhvaćajući samo kritične podsustave. Temeljen na industrijskim proizvodnim procesima, ima određene prednosti u pogledu kontrole kvalitete, brzine instalacije i dosljednosti“, rekao je Daniel Bizo, glavni analitičar za 451 Research. „Vertiv ostvaruje zadovoljavajuće rezultate kao dobavljač modularnih prefabriciranih podatkovnih centara, a SmartMod i Power Module to upotpunjuju u vrijeme kada se povećava potražnja za pouzdanom i učinkovitom infrastrukturom svih veličina i kompleksnosti.”
Za više informacija o Vertivovim mogućnostima i rješenjima, uključujući Power Module, SmartMod, i SmartMod MAX posjetite: www.VertivCo.com/Solutions-EMEA.
O Vertivu
Vertiv povezuje hardverska i softverska rješenja, analitiku i potrebne prateće usluge kako bi svojim kupcima osigurao kontinuiran rad vitalnih aplikacija, optimalnu izvedbu, te rast u skladu s njihovim poslovnim potrebama. Vertiv rješava najvažnije izazove s kojima se danas susreću podatkovni centri, komunikacijske mreže te komercijalna i industrijska postrojenja, koristeći portfelj rješenja vezanih za energetiku, hlađenje, IT infrastrukturu i usluge koje se šire iz oblaka do ruba mreže (eng.Edge). Sa sjedištem u Columbusu, u Ohiou – SAD, Vertiv zapošljava oko 20.000 ljudi i posluje u više od 130 zemalja. Za više informacija, i za najnovije vijesti i sadržaj iz Vertiva, posjetite VertivCo.com.
Kontakt s medijima
Karmen Buljat
T +385 1 560 36 12
E karmen.buljat@vertivco.com