The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ Avocent® ACS8000 - Serial Console 48 port Server | Dual AC

The Vertiv™ Avocent® ACS8000 Advanced Console Server system integrates connectivity features for secure in-band and out-of-band network remote management of IT assets from anywhere in the world. It includes a 48 port console server and dual AC power supply. The serial console system helps maximize IT asset productivity while providing scalability to reduce operational costs for a range of applications from insurance, education, financial, and military institutions.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
  • Atomkraft
  • Öl und Gas
  • Stromerzeugung
  • Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vorteile

Sichere In-Band- und Out-of-Band-Netzwerk-Fernverwaltung
Fernverwaltung und -kontrolle von IT-Ressourcen von überall auf der Welt aus
Maximieren Sie die Produktivität bei gleichzeitiger Skalierbarkeit und Senkung der Betriebskosten.
Sicherstellung der Einhaltung von Zugriffs- und Sicherheitsrichtlinien für Rechenzentren anpassbar, mehrere Zugriffsebenen 

Leistungsmerkmale

Schnelle, automatisierte Konfiguration mit Zero Touch Provisioning
 Zugriff und Fehlerbehebung an entfernten Standorten mit automatischer Netzwerk-Failover auf Mobilfunk (und Failback)
Keine Adapter mit automatischer Cyclades™ und Cisco Pin-Out-Konvertierung erforderlich.
Erweiterte Unterstützung für Rack-PDUs von Vertiv, ServerTech, APC, Raritan und Eaton
Unterstützung für Vertiv GXT4 USV-Systeme
Integrierte Unterstützung für 1Gb SFP-Fasermodule
8 USB-Ports zur Unterstützung neuer IT-Geräte und externer Geräte 

Vertiv™ Avocent® ACS8000 - Serial Console 48 port Server | Dual AC
Product Overview
Typ
Serial
Eingangsports
48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Internes Modem
0
Support für Service-Prozessor
No
Erweiterungsdistanz
N/A
Mobilfunk-Support
Yes, via external router
Interfaces/Ports
Netzwerkschnittstelle(n)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
USB-Schnittstellen
8 USB 2.0
Support für USB-Hubs
Yes
Power Description
Stromversorgung(en)
2
Eingangsleistung (maximal)
35W
Miscellaneous
Weitere unterstützte Zubehörteile
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
7.2 lbs
Gewicht (lb/kg)
3.3 kgs
Höhe (in/mm)
1.75 in
Höhe (in/mm)
44.5 mm
Breite (in/mm)
17.25 in
Breite (in/mm)
438 mm
Tiefe (in/mm)
9.5 in
Tiefe (in/mm)
241 mm

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serielle Konsole und Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Häufig gestellte Fragen

The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
Partner-Login

Sprache & Standort