ACS 8016SAC Serial Console
ACS 8000 16-Port ACS single AC
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
ACS 8016SAC Serial Console
ACS 8000 16-Port ACS single AC
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- Serial
- Eingangsports
- 16 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internes Modem
- 0
- Support für Service-Prozessor
- No
- Erweiterungsdistanz
- N/A
- Mobilfunk-Support
- Yes, via external router
- Interfaces/Ports
- Netzwerkschnittstelle(n)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB-Schnittstellen
- 8 USB 2.0
- Support für USB-Hubs
- Yes
- Power Description
- Stromversorgung(en)
- 1
- Eingangsleistung (maximal)
- 35W
- Miscellaneous
- Weitere unterstützte Zubehörteile
- 1 full size SD card slot
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 6.2 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 2.8 kgs
- Höhe (in/mm)
- 1.75 in
- Höhe (in/mm)
- 44.5 mm
- Breite (in/mm)
- 17.25 in
- Breite (in/mm)
- 438 mm
- Tiefe (in/mm)
- 9.5 in
- Tiefe (in/mm)
- 241 mm
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.