The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Albér Cellcorder CRT-400 Cell Resistance Tester

Cell resistance tester designed to strictly comply with IEEE standards for testing batteries online. It displays and records cell float voltage, internal cell resistance and intercell connection resistance. The well-proven Albér DC resistance test method completely eliminates distorting ripple from the charger, and produces very high repeatability in testing.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Nuclear Power
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Power Generation
  • Telecom
Garantie: One Year Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vorteile

List of benefits for the continuous battery monitoring of the Alber Cellcorder CRT-400
The three steps of battery monitoring automation, enabled by the Alber Cellcorder CRT-400 cell resistance tester
Flexibility
New graphical display makes menu navigation easy.
Measures cell voltage and internal battery resistance as well as intercell resistance.
Flash drive can be used to transfer data to your PC.
IrDa allows wireless communication with a variety of peripheral equipment including compatible DMA-35-CRT Hydrometer.
Battery Analysis PC software lets you identify bad cells, create reports and archive data. Higher Availability
Patented Internal Resistance testing eliminates inaccuracy.
Tests batteries from 0-16V.
Includes new battery test clamps with interchangeable jaws.
Lowest Total Cost of Ownership
Packaged system has lower initial cost.
Stored trending data provides early performance degradation in individual battery cells, allowing replacement of only bad cells, extending the life of the complete battery string.
Ideally Suited For
Single cell or multi cell modules 

Leistungsmerkmale

Handheld battery cell resistance tester
Displays and records information
Allows transfer of readings to a PC for analysis and report generation
Patented Resistance Test Method
 USB capabilities 

The Albér Cellcorder CRT400 cell resistance tester is designed to strictly comply with IEEE standards for testing data center infrastructure batteries online. It displays and records cell float voltage, internal cell resistance and intercell connection resistance. The well-proven DC resistance test method completely eliminates distorting ripple from the charger, and produces very high repeatability in testing. The portable, handheld Cellcorder has easy keyboard entry, and comes with a hard shell carrying case, AC charger, data trending and analysis software and a user-friendly manual. An optional IR printer is available.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Produkt-Schwerpunkte: Stromverteilung, Überwachung
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Produkt-Schwerpunkte: Überwachung
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Überwachung
Partner-Login

Sprache & Standort