The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ SmartRun, Modulares vorgefertigtes Infrastruktursystem

Vertiv™ SmartRun ist ein vorgefertigtes Overhead-IT-Infrastruktursystem, das für End-to-End-Geschwindigkeit und Einfachheit entwickelt wurde. Die Lösung integriert hochdichte Stromverteilung, Flüssigkeitskühlung, Netzwerk- und Containment-Infrastruktur in einer All-in-one-Plattform. Hochgeschwindigkeitsbaugruppen an Vertiv-Produktionsstandorten weltweit reduzieren die Komplexität und beschleunigen die Bereitstellungszeit vor Ort um bis zu 85% schneller als herkömmliche Stick-Build-Methoden. Die Lösung ist modular, skalierbar und an verschiedene Kundendesignpunkte konfigurierbar, wodurch die Projektbereitstellung in großem Maßstab vereinfacht wird.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
  • EIN INTEGRIERTES SYSTEM, EIN KAUF: Das Vertiv SmartRun-System wird in Ihrer Einrichtung als eine einheitliche Lösung geliefert, vollständig entwickelt und vorintegriert, sodass keine Beschaffung von Busway, Rohrleitungen und Gängen mehr separat erfolgt.
  • OPTIMIERTE LOGISTIK UND BESCHAFFUNG: Beschaffung aus einer Hand und begrenzte Lieferungen vereinfachen den Projekteingang und das Lieferantenmanagement.
  • BESCHLEUNIGTE BEREITSTELLUNG: Erhalten Sie bis zu 85x schnellere Bereitstellung vor Ort im Vergleich zur herkömmlichen Stick-Built-Infrastruktur.
  • UNTERE KAPITEL: Dadurch werden die Gesamtkosten für die Bereitstellung von gangbasierter Infrastruktur um bis zu 40% gesenkt.
  • WESENTLICHE ARBEIT AM PRÜFZENTRUM: Vorgefertigte Baugruppen reduzieren die Arbeitsstunden und minimieren die Abhängigkeiten vom Fachhandel.
  • Am besten geeignet für::
    • Anlagen- und Maschinenbau
    • Rechenzentrum/Colocation/Hosting

    Der Vertiv™ SmartRun bietet von Vertiv vorgefertigte Whitespace-Overhead-Infrastruktur-Ausbaulösungen für Rechenzentren für End-to-End-Geschwindigkeit und Einfachheit, wodurch die Bereitstellungszeiten um bis zu 85% schneller (vergleichbar mit Stick-Builds) reduziert werden. Mit vorgefertigten Baugruppen an Vertiv-Produktionsstandorten weltweit werden Projekte einfach und skalierbar bereitgestellt. Ein-Standort-Werke bestehen aus einer One-Lift-Installation von Overhead-Infrastruktur und beschleunigten Ausbauzeiten mit reduzierten Arbeitskosten vor Ort für Busbahn-, Rohrleitungs-, Netzwerkverkabelungs- und Containment-Installationen im IT-Whitespace im Gegensatz zu Stick-Build-Ausbauten. Serviceinstallation und Wartung werden von Vertiv Services weltweit unterstützt, um eine End-to-End-Partnerschaft in der Kundenlösung zu bieten.

    Vorteile

  • TRAGBARE UNTERBAUGRUPPEN: Er ist vormontiert und versandfähig und ermöglicht eine schnelle, stoßarme Installation. Er passt durch Standard-Doppeltüren.
  • PASSEND ZU IHREM RAUM: Integrierte 8Fuß/24m lange Segmente (Blöcke), einstellbar auf Rackhöhen, Gangabstände und Luftstromanforderungen sowie Zugänglichkeit und Einschränkungen der Einrichtung.
  • KONFIGURABLE ZAHLUNGEN: Es unterstützt einreihige, zweireihige oder Pod-Konfigurationen und verfügt über ein modulares Blockdesign, das sich an die Anforderungen des Whitespace anpasst.
  • WIEDERHOLBAR AUF DER SKALIERUNG: Sie kann leicht und mit minimaler Nacharbeit an mehreren Standorten wiederholt werden.
  • GLOBALE REICHWEITE, LOKALE AUSFÜHRUNG: Mit den Fertigungs- und Servicestandorten von Vertiv weltweit können Ihre Projekte schnell, konsistent und einfach überall eingesetzt werden.
  • Leistungsmerkmale

  • VORFERTIGUNG IN VERTIV-FERTIGUNGSANLAGEN: Beschleunigen Sie den Projektzeitplan durch optimierte Vorlaufzeiten und die Vertiv™ Solutions-Baugruppe.
  • HEIßAISBEHÄLTER: Dies maximiert die Effizienz und Kapazität des Rechenzentrums, indem die Struktur vor der Installation der Geräteracks gebaut werden kann.
  • VERTEILUNG DER STROMVERSORGUNG ÜBER iMPB-BUSWAY: Es verfügt über ein zuverlässiges Busway-System, das eine Vielzahl von Kapazitäts- und Verbindungskonfigurationen bietet, um die Anforderungen der IT-Rack-Ausrüstung zu erfüllen.
  • VEREINFACHTE ONE-LIFT-INSTALLATION: Mit vorgefertigter Baugruppe, Plug-and-Play-Design und einem vereinfachten One-Lift-Installationsprozess ermöglicht Vertiv™ SmartRun Rechenzentrumsinstallationen mit mehr als 1MW pro Tag mit nur einer einzigen Crew.
  • GLOBAL SKALIERTER LIEFERPARTNER: Vertiv™ Services unterstützt Installation und Wartung weltweit und bietet eine End-to-End-Partnerschaft bei Kundenlösungen.
  • *Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

    Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

    Ansprechpartner Produktsupport
    Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

    Häufig gestellte Fragen

    The Vertiv™ SmartRun system is designed for construction and engineering projects requiring rapid data center infrastructure deployment. It is well-suited for colocation and hosting facilities, critical facility sites, and large-scale data center builds searching for a any easy liquid cooling enablement path. The system works effectively for projects deploying IT equipment greater than 1MW per day.
    Vertiv™ SmartRun's prefabricated approach assembles power distribution, liquid cooling piping, network cabling, and hot aisle containment at Vertiv manufacturing facilities before site delivery. This differs from stick-build methods where components are installed individually on-site. The prefabrication typically reduces deployment time up to 85% faster and cuts total infrastructure deployment cost by up to 40%.
    Vertiv™ SmartRun is configured from 8-foot (2.4m) length segments called cells. The system is adjustable to various rack heights, ceiling heights and pod lengths.The system scales with data center white space demands through addition of modular blocks. Additionally SmartRun can hold up to 4 indpendent Vertiv PowerBar Track Busbars per row or be replaced with Power cable management trays if a Power Cable installation is the preferred design method on-site.
    The Vertiv™ SmartRun installation process consolidates multiple traditional installation steps into a single overhead infrastructure lift. Rather than separately installing busway, piping, network cabling, and containment systems, crews install pre-integrated assemblies. The plug-and-play design with factory-completed connections reduces field wiring and termination work.
    Vertiv™ SmartRun typically cuts total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40% through several factors. Single-source procurement eliminates costs associated with managing multiple vendors for busway, piping, and containment. Reduced on-site labor hours lower installation costs. The expedited deployment timeline up to 85% faster can reduce facility lease costs during construction. Prefabricated assemblies reduce skilled trade dependencies and coordination overhead.
    Partner-Login

    Sprache & Standort