VP6U60A1
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U60A1 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 48 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
VP6U60A1
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U60A1 is an upgradeable, 60/63A, 240/415V WYE, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 48 Combination C13/C19 outlets, and a 3P+N+E (IP44) plug with 43.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & RDU120 alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.
- Product Overview
- Kapazität
- 63A
- Eingangsspannungsbereich
- 3P + N + E (IP44)
- Ausgangsspannungsbereich
- 240/415V WYE
- Ausgangsoptionen
- (48) Combination Outlet C13/C20
- Standort
- Vertical
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 25
- Breite (in/mm)
- 3.8
- Tiefe (in/mm)
- 3
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.