VP4U60A0
The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
VP4U60A0
The Vertiv PowerIT Monitored VP4U60A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M) for serial communication and environmental monitoring and dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
The Monitored PDU offers real-time power consumption metrics and Email & RDU120 alarming for voltage, real power, apparent power, power factor, amperage and kilowatt hours at the rack and via secure web interface. The PDU offers important insights enabling the user to balance loads, evaluate energy usage trends, and ensure maximum uptime.
- Product Overview
- Kapazität
- 63A
- Eingangsspannungsbereich
- 2P + E (IP44)
- Ausgangsspannungsbereich
- 240V
- Ausgangsoptionen
- (36) Combination Outlet C13/C19
- Standort
- Vertical
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 19
- Breite (in/mm)
- 3.5
- Tiefe (in/mm)
- 2.6
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.