Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System
Die leichten und wartungsfreien NetSure™ IPE-Outdoor-Stromversorgungssysteme von Vertiv™ versorgen Ihr 5G-Netz auch in den rauesten Umgebungen mit Strom und sind als Backup mit eigenen Lithium-Ionen-Batterien erhältlich.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telekommunikation
Vertiv™ Netsure™ IPE Outdoor DC Power System
Die leichten und wartungsfreien NetSure™ IPE-Outdoor-Stromversorgungssysteme von Vertiv™ versorgen Ihr 5G-Netz auch in den rauesten Umgebungen mit Strom und sind als Backup mit eigenen Lithium-Ionen-Batterien erhältlich.
- Telekommunikation
Technische Daten
Die hocheffiziente NetSure IPE Serie senkt die Energie- und Betriebskosten mit überlegener Performance und kompromissloser Zuverlässigkeit.
|
R48-1000C
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 20 A | -54 VDC | 100-250 VAC | 14.2 in | 7.1 in | 3.5 in | 11.0 lbs |
| Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.