The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

服务器机架尺寸很重要:正确选择机架服务器的三个关键尺寸参数

一个服务器机架机架用于容纳和整理数据中心或计算机机柜中的关键机架式 IT 设备。服务器机架是良好物理基础设施设计的支柱,可帮助您的企业充分利用 IT 系统和容量。合适的机架有助于优化占地面积和能源效率,同时确保内部敏感 IT 系统的物理保护和安全。

显然,一个好的服务器机架远不止是IT存储空间。虽然需要考虑的变量有很多(例如,预配置还是定制、开放式机架还是封闭式机架、双柱式机架还是四柱式机架等等),但要选择合适的服务器机架,首先要了解IT存储空间,或者说服务器机架的尺寸。这包括三组测量值:服务器机架高度、服务器机架宽度和服务器机架深度。

在很大程度上,业界已经标准化了这三种尺寸,以帮助确保组件能够适配您选择的任何品牌的机架。但是,即使常见的尺寸种类繁多,您仍然需要了解这三种主要的服务器机架尺寸及其含义,以便合理规划您的数据中心。

以下是您需要了解的有关服务器机架尺寸的详细信息。

服务器机架高度

在谈论标准服务器机架尺寸时,通常会提到“42U机架”。这个尺寸具体指的是机架的高度。U(有时也叫RU)是“单位”或“机架单元”的缩写。一个机架单元(U)相当于1.75英寸或44.45毫米。因此,42U机架总共提供73.5英寸的可用垂直设备空间。

其他常见且广泛使用的服务器机架高度包括 22U 和 27U(通常称为半机架),以及专为高密度数据中心运营而设计的超大 48U 机柜。紧凑型壁挂式机架也可低至 1U,这对于小型办公室应用来说可能就足够了。

U 不仅适用于服务器机架高度,也用于指定机架内安装的 IT 设备的高度。大多数设备(例如服务器、配电单元、不间断电源、KVM 交换机和配线架)的高度都分为 3U、2U 或 1U。确定机架内可容纳的设备数量只需将每个设备的尺寸相加,并确保它们不超过机架的高度尺寸即可。当然,您始终希望预留一些空间,以应对未来可能需要的增长和额外设备。

服务器机架宽度

另一个经常听到的标准服务器机架尺寸是 19 英寸机架。这个尺寸指的是机架宽度。但需要明确的是,它指的是具体的安装宽度,而不是服务器机架的整个外部宽度。许多服务器机架的外部宽度为 24 英寸甚至更宽,在配置服务器机房并确定可用空间内可容纳多少个机架时,了解这一点非常重要。

对于服务器等设备,安装宽度是指从一个安装孔或支架到另一个安装孔或支架之间的距离。然后,设备可以通过螺栓或卡扣将前面板安装到机架上。通常,19 英寸的服务器机架可以支持密集的硬件配置,而不会占用大量的地面空间或搁板。

服务器机架深度

机架服务器尺寸三要素中剩下的一个是服务器机架深度,即机架前导轨到后导轨之间的距离。深度范围从几英寸到50英寸甚至更大。然而,服务器机架最常见的标准深度尺寸如下:

  • 27英寸 - 浅
  • 31英寸 - 中等深度
  • 37英寸 - 平均深度
  • 42英寸 - 深

请记住,这些数字是实际深度。可用深度总是会略小一些。机架前后必须留出少量空间,以便打开门并安装导轨。通常,机架两端的深度约为 0.875 英寸,总共 1.75 英寸。此外,还需要一些额外的空间用于连接电线、安装配件和通风。

因此,您需要一个可用的机架深度,比您最大的设备略深一些。好消息是,较新的服务器机架通常包含可调节的安装导轨。您可以选择更深的机架,以便留出一些活动空间,然后将导轨放置在适合机架中每台服务器或设备的理想深度。

坚持使用标准?还是选择定制解决方案?

最常见的服务器机架尺寸是 42U 高、19 英寸宽。这些常见的服务器机架通常经济实惠,因为它们是针对数据中心量产的。然而,某些公司或应用确实需要不同或独特的服务器机架尺寸。如果标准尺寸无法满足您的需求,请放心,您可以定制涵盖所有三种服务器机架尺寸的解决方案,以完美满足您独特应用的需求。

一旦你确定了正确的服务器机架尺寸,你就可以选择最佳服务器机架为您的数据中心打造最佳选择。现在,您可以进一步了解更具战略性的服务器机架注意事项,包括机柜门、接地、配件、IT 机架安全和 IT 机架冷却。如需了解更多关于这些重要注意事项的信息,请阅读我们的文章:如何选择 IT 机架

Vertiv 提供的服务器机架

Vertiv 提供全面的数据中心机架、机柜和机柜解决方案,包括全系列机架配件,以支持和保护您的关键 IT 设备。每个 Vertiv 服务器机架都经过精心设计,以实现最佳性能,并兼顾轻松部署和可扩展性。我们最受欢迎的服务器机架提供所有标准服务器机架尺寸,包括:

Vertiv™ VR 机架Vertiv VR 机架支持各种设备,包括服务器、存储、交换机、路由器、PDU、UPS、控制台端口服务器和 KVM 交换机。这款灵活的机架提供全面的配件,包括线缆管理、气流管理、搁板和支架、门和安全装置以及维修部件。免工具选项可实现快速安装和配置。

Vertiv™ DCE 优化机架系统Vertiv DCE 机架系统为基础设施支持提供了灵活的基础。它提供预配置版本,也可根据您选择的工厂安装配件进行完全定制,从而打造符合您需求和数据中心环境的完美服务器机架。

立即上网了解所有 Vertiv™ 的详细信息机架和外壳选项

选择您的本国语言