Vertiv UXCT Cell Temperature Monitor
Monitors individual cell or jar temperatures to assist in detection of a thermal runaway event
Данные об изделии сохранены на панели управления
Данные об этом продукте сохранены на панели управления для просмотра в другое время. При необходимости пользователь может легко удалить элемент из панели управления.
Авторизуйтесь или создайте учетную запись, чтобы сохранить для последующего использования
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Healthcare
- Power Generation
- Telecom
Vertiv UXCT Cell Temperature Monitor
Monitors individual cell or jar temperatures to assist in detection of a thermal runaway event
- Banking, Financial and Insurance
- Data Center/Colocation/Hosting
- Healthcare
- Power Generation
- Telecom
Характеристики
The Universal Xplorer Cell Temperature Monitor uses individual temperature sensors that continuously monitor cell temperatures. User defined thresholds can be established for high/low temperatures and thermal runaway parameters such as temperature deviations for cell to cell or cell to ambient for analysis.
The UXCT has a maximum of 240 cell temperature measurements and 4 ambient temperature measurements (standalone configurations only)
Преимущества
Особенности
* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).
Найти контактные данные местного представительства
Контактные данные службы поддержки продукции
Изменения
Вопросы и ответы
- Вопрос
- How are alarms and information from the UXCT module presented?
- A
- The UXCT module connects to a system that monitors the relays or to a BMS via Modbus.
- Вопрос
- How many strings can be monitored with each UXCT module?
- A
- Each Integrated UXCT Module can monitor one battery string. The UXCT is powered from and communicates with the Alber main module. Standalone UXCT modules can monitor multiple battery strings, up to 240 cells per UXCT module.
- Вопрос
- What is the International Fire Code (IFC) 608.3?
- A
- IFC 608.3 is a regulation requiring VRLA battery systems be provided with a device or method to detect, control and preclude a thermal runaway event.
- Вопрос
- What is thermal runaway?
- A
- Thermal runaway occurs when the temperature of a cell increases in an uncontrolled manner. Essentially, the internal heat generated during charging exceeds the rate at which the heat can be dissipated through the battery case into the environment. Thermal runaway is more common in VRLA batteries.