Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Экологичная прохлада: почему новые хладагенты являются ключевым фактором, помогающим ЦОДам соблюдать экологические требования

5 min. Read

Лето — традиционное время для отпуска (или в этом году, возможно, домашнего отдыха), когда вы наслаждаетесь солнцем и встречаетесь с семьей и друзьями.

Однако в последние годы экстремальные погодные условия в некоторых частях мира показали, что лето может быть довольно суровым испытанием.

Этим летом в разных частях мира, включая США, Канаду и некоторые регионы Великобритании, была зарегистрирована экстремальная жара, в то время как в июле в Германии произошло само сильное наводнение за десятилетия.

Эксперты говорят, что количество экстремальных погодных условий будет увеличиваться с изменением климата. Чтобы смягчить последствия изменения климата, каждый, включая центры обработки данных, должен сыграть свою роль в снижении выбросов углекислого газа.

Для центров обработки данных это означает необходимость делать больше с меньшими затратами. Они должны обеспечивать больше вычислительной мощности для удовлетворения растущего спроса потребителей и компаний, при этом потребляя меньше энергии и сокращая углеродный след.

Жара не отступает. Экологические нормативно-правовые акты и центры обработки данных

Каким образом центры обработки данных, которые постоянно растут и ширятся, могут соответствовать новым экологическим нормативно-правовым актам без ущерба для производительности? Как они могут уверенно масштабироваться для поддержки волны новых вычислительных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), виртуальная реальность и 5G. К 2026 году переход на мобильные сети пятого поколения, вероятно, увеличит общее энергопотребление в сети на 150–170 процентов.

Многое будет зависеть от использования более эффективных технологий охлаждения. Во всем мире правительства начали запрещать или ограничивать использование хладагентов, из-за которых растет объем углеродных выбросов (или у которых «высокий потенциал глобального потепления», «GWP» в отраслевом жаргоне), таких как фторсодержащие углеводороды (HFC).

В Европе, например, в соответствии с законодательством Европейского союза (517/2014) целью является постепенное прекращение использования определенных парниковых газов, используемых в хладагентах. Китай и США ввели аналогичные правила.

Переход к более экологичной цифровой инфраструктуре будет проще, если отрасль согласует стандарты энергетической эффективности. Кодекс Европейского союза по энергетической эффективности в центрах обработки данных может помочь поддержать достижения в области экологичного развития технологий охлаждения.

Добровольные отраслевые инициативы, такие как европейский «Договор о климатически нейтральных ЦОД» (Climate Neutral Data Centre Pact) между поставщиками облачной инфраструктуры и операторами центров обработки данных, которые договорились о том, что европейские ЦОД к 2030 году перестанут влиять на климат — еще один шаг в нужную сторону.

Зеленое будущее

Ведущие позиции в этом направлении занимают некоторые центры обработки данных, среди которых Green Mountain в Норвегии. Этот ЦОД, переоборудованный из бывшего сверхзащищенного склада боеприпасов НАТО, расположенного глубоко в норвежских горах, работает исключительно на гидроэнергии.

Его уникальное расположение обеспечивает большое преимущество в использовании возобновляемых источников энергии, а также минимизирует использование охлаждающего оборудования, в результате чего практически нет выбросов CO2. Однако, как и во всех центрах обработки данных, для поддержания оптимальной работоспособности требуется система прецизионного кондиционирования.

В последнее время Green Mountain, уже один из самых экологичных центров обработки данных в мире, стал еще экологичнее благодаря обновлению своих технологий управления электропитанием и климатом в партнерстве с Vertiv.

После обширных исследований руководители Green Mountain посетили центры обслуживания клиентов Vertiv в Италии, чтобы увидеть технологии Vertiv в действии и протестировать производительность в пиковых условиях. В результате компания Green Mountain выбрала высокоэффективные установки Vertiv™ Liebert® PCW с охлажденной водой для общей установленной мощности охлаждения 5 МВт. Liebert PCW обеспечивает высокие стандарты эффективности благодаря сочетанию новейших технологий и внутренней конструкции, которая оптимизирует аэродинамику внутренних компонентов.

Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) [1], [2], [3], центры обработки данных играют ключевую роль с точки зрения технологических инноваций, энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и экономии данных, обеспечиваемых цифровыми технологиями. Такие операторы центров обработки данных, как Green Mountain, могут стать примером для ускорения перехода к экологичной энергетике и проложить путь, которому могут следовать другие энергетические отрасли.

Новинки Vertiv в области охлаждения

В рамках усилий Vertiv по обеспечению экологичности центров обработки данных мы недавно выпустили новейшую линейку чиллеров Vertiv™ Liebert® AFC с инверторной винтовой технологией и экологичным хладагентом. Продукт потребляет меньше энергии благодаря новому хладагенту HFO, за счет чего выбросы углекислого газа в тысячу раз меньше, чем у традиционных хладагентов. Чиллер устанавливается за пределами центров обработки данных, обычно на крышах или по периметру здания.

Продукт имеет несколько версий, следовательно, может адаптироваться к различным климатическим условиям (чиллер, естественное охлаждение, естественное охлаждение без гликоля), и может работать при широком диапазоне температур — от -25 до +56 градусов Цельсия.

Другие преимущества включают возможность использования чистой воды в центре обработки данных, что снижает риск загрязнения окружающей среды. Также снижаются затраты на монтаж и оптимально используются змеевики естественного охлаждения (увеличение на 25 % катушек змеевиков для максимального увеличения теплообмена с использованием наружного воздуха в качестве основного источника охлаждения), повышая эффективность естественного охлаждения и обеспечивая большее количество часов естественного охлаждения, что приводит к повышению сезонной эффективности и снижению эксплуатационных расходов.

Еще один плюс — это его размер. Liebert AFC на 15 % компактнее, чем отраслевой стандарт, а значит, его проще смонтировать в ограниченном пространстве. Его малошумные и бесшумные конфигурации, снижающие шумовое загрязнение в городских и жилых районах, хорошо соответствуют потребностям различных критических инфраструктур, делая чрезвычайно универсальным и отлично настраиваемым продуктом. Кроме того, в Liebert AFC используются компьютерные алгоритмы для управления подачей воды и температурой, а также для оптимизации эффективности установки, ежегодно обеспечивая экономию энергии до 20 % по сравнению с традиционным решением.

Рынок охлаждения разогревается

Улучшение экологических показателей центров обработки данных поможет правительствам достичь амбициозных целей по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году или ранее.

Например, в июле Европейский союз (ЕС) объявил о предложениях по изменению климата, направленных на достижение конкретной цели — свести углеродные выбросы к нулю к 2050 году. Они включают планы по обложению налогом авиационного топлива и фактически запрещают продажу бензиновых и дизельных автомобилей в течение 20 лет.

ЕС также рассматривает нормативно-правовые акты в отношении парниковых газов, которые широко используются для охлаждения центров обработки данных. Актуальное законодательство по «регулированию F-газов», − или «фторсодержащих газов», семейства искусственных газов, используемых в различных промышленных областях, − действует с 2015 года.

Это законодательство ограничивает общее количество наиболее важных F-газов, которые могут продаваться в ЕС с 2015 года и далее, постепенно снижая их объем продаж к 2030 году до одной пятой от объема 2014 года. Учитывая, что для многих продуктов и оборудования, в которых широко используются F-газы, в том числе в центрах обработки данных, доступны экологичные альтернативы, это масштабное сокращение возможно при относительно низких затратах.

Технологиям охлаждения, используемым в ЦОДах и цифровой инфраструктуре, часто не отдается должное. Сегодня, когда центры обработки данных сталкиваются с требованием по уменьшению углеродного следа и одновременного роста вычислительных мощностей, эта технология привлекает все большее внимание. Наш новейший чиллер Liebert AFC с хладагентом с низким GWP — это шаг в правильном направлении, но если наша отрасль хочет достичь своих собственных целей в области экологичности и экономичности, нужно делать гораздо больше. С нетерпением ждем возможности принять участие в дискуссии и создании решений.


Artificial intelligence Data center innovation Digital-first design Energy autonomy ESG/sustainability Extreme densification Gigawatt-scale campuses Power architecture transformation Thermal chain evolution

VertivTM AI Hub

Infrastructure designed to stay multiple compute generations ahead, starting now.

Learn more
ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ
Общая информация
РЕШЕНИЯ
Общая информация
Имя для входа партнера

Язык и регион