Первые сети 5G, развертываемые по всему миру и увеличивающие пропускную способность и скорость передачи данных, обеспечивают работу таких приложений, как передача видео высокой четкости, игры со сверхнизкой задержкой и современная телемедицина. Операторы стремятся как можно быстрее развертывать сети 5G, доступность и безопасность получают первостепенное значение, однако самым устрашающим вызовом становится неизбежный скачок в энергопотреблении.
С тех пор как компания Telefónica начала предлагать услуги 5G в Испании в сентябре 2020 года, спрос только увеличился. Мы говорим не только о конечных пользователях, которые заинтересованы в преимуществах этой технологии, но и о таких направлениях, как 4-я промышленная революция, медицинская вселенная и многие другие сектора, представители которых без ума от 5G. Каждый день мы видим все больше историй успеха и множество сфер применения, таких как использование 5G-дронов для проверки трассы компанией ADIF, хирургические вмешательства с помощью Quirón Salud в режиме реального времени или преобразование производственных процессов и цифровая трансформация с помощью дополненной и виртуальной реальности, проводимые компанией Navantia (лидером в области проектирования и строительства военных кораблей и высокотехнологичных гражданских судов в Испании).
Возможности 5G
Хорошая новость заключается в том, что технология 5G повсеместно признана более эффективной, чем 3G или 4G, с точки зрения энергии, необходимой для передачи данных. Согласно новому исследованию, проведенного компанией STL Partners совместно с Vertiv, сети 5G могут быть на 90 % эффективнее на каждую единицу трафика, чем их 4G-предшественники. Тем не менее, в настоящее время операторы телекоммуникационных сетей пытаются добиться устойчивого развития на двух фронтах: повышая эффективность путем создания наименьшего возможного углеродного следа и используя стратегии сокращения отходов для перехода к настоящей экономике замкнутого цикла. В этом документе рассматривается дилемма для операторов: как достигнуть целей по экономии энергии и обеспечить отказоустойчивость сети, необходимую для поддержки 5G. Использование такого количества новых 5G-приложений приведет к росту спроса на электроэнергию. Таким образом, в ближайшие годы необходимо понять, будет ли это увеличение энергопотребления компенсироваться оптимизацией эффективности, которую обеспечат приложения, поддерживающие технологию 5G. Это будет анализ экономической целесообразности: с технологией 5G энергозатраты будут выше, а с другой стороны, она приведет к экономии за счет оптимизации технологии. Важный вопрос заключается в том, перевешивают ли эти преимущества повышенные расходы или нет.
Ответ частично зависит от гибкости, с помощью которой можно будет масштабировать и контролировать производительность системы. Очевидно, что существует заинтересованность в том, чтобы сделать технологию 5G максимально энергоэффективной. Но сейчас самое время спросить, как операторы могут наилучшим образом использовать цифровую инфраструктуру для повышения энергоэффективности и достижения целей устойчивого развития.
Решение заключается в переоценке существующей инфраструктуры для подтверждения того, что она может поддерживать быстро развивающуюся вычислительную среду высокой плотности. Ключевой фактор при этом — оптимизация существующей инфраструктуры для максимальной надежности и эффективности, а также обеспечение гибкости и адаптируемости к будущим потребностям.
Непрерывная доступность и максимальная энергоэффективность больше не являются идеалом для операторов и владельцев сетей связи; это только предварительные требования. Поэтому операторы постоянно оценивают широкий спектр систем бесперебойного снабжения электроэнергией, изучая инновационные и надежные решения, и следят за тем, чтобы системы мониторинга, управления, распределения и энергоснабжения были оптимальными.
Цели устойчивого развития 5G
Оптимизация сети 5G и критически важных объектов имеет первостепенное значение для телекоммуникационной отрасли, как непрерывные инвестиции с прекрасными возможностями для роста и модернизации. Операторы все чаще требуют лучшего в классе прецизионного охлаждения, а также самое передовое оборудование и средства управления в отрасли с низкими эксплуатационными расходами. Covid-19, быстрое развитие цифровых сервисов и мобильных телефонов создали необычайную комбинацию, в которой сети станут передавать больше трафика с повышенной плотностью, а также столкнутся с беспрецедентным увеличением энергопотребления. Учитывая это, операторам необходимо повысить энергоэффективность для достижения целей устойчивого развития. Самый безопасный и надежный способ подразумевает постоянный пересмотр существующей инфраструктуры, чтобы убедиться, что она может поддерживать вычислительную среду, не требуя большого энергопотребления, поскольку это позволит проложить путь к устойчивому развитию сетей 5G.