Недавно мы провели виртуальный тренинг по продажам для новой экосистемы Vertiv™ Avocent® ADX. Если вы пропустили трансляцию занятия или хотите освежить некоторые из рассмотренных материалов, вы можете просмотреть запись курса в любое удобное для вас время.
Вот несколько ключевых моментов обучения, которые помогут вам узнать больше об этой новой экосистеме продуктов.
Какие клиенты будут заинтересованы в экосистеме Avocent® ADX?
Лаборатории серверного проектирования | Повышение эффективности тестирования качества продукции, не требуя присутствия инженера на объекте |
Развитие предприятия | Сокращение времени восстановления при возникновении проблемы, потому что вам не нужно полагаться на местного сотрудника для восстановления критически важных систем |
Удаленные банковские аудиторы | Обеспечение непрерывности бизнеса, с удаленным безопасным доступом сотрудников к приложениям |
Заводы по производству изделий на заказ | Сокращение времени вывода продукции на рынок, экономия средств на командировочных расходах и сокращение времени хранения продукции |
Центр интеграции решений | Сокращение времени на подготовку новых систем за счет возможности удаленного подключения к серверам |
Продукты внутри экосистемы
Уникальная особенность экосистемы Avocent ADX заключается в том, что это не только один продукт. Это экосистема продуктов, которая будет встраиваться в существующую стойку ваших клиентов в ЦОД… да, это так просто!
MP1000
Эта часть экосистемы позволяет управлять, контролировать, защищать и автоматизировать ИТ-инфраструктуру с единой платформы. Пользователи получат выгоду от использования этого продукта благодаря упрощенному управлению и контролю виртуальной и физической инфраструктурой, безопасному и контролируемому доступу к устройствам и повышению эффективности при внесении изменений в ИТ-устройства.
RM1048P
Это устройство соединяет и управляет различными ИТ-устройствами в стойке, минимизируя расходы, повышая масштабируемость с помощью различных устройств и создавая отказоустойчивую платформу для обеспечения безопасности, надежности и высокой пропускной способности.
IPUHD
Это устройство быстрее всего работает с разрешением 4K для а также обеспечивает повышенную производительность для удаленного доступа и безопасного доступа к удаленным устройствам.
IPIQ
IPIQ обеспечивает быстрый и надежный KVM-доступ в корпоративной среде и на периферии, а также предоставляет множество преимуществ, включая базовый доступ на уровне системы ввода/вывода без физического присутствия, улучшенное сжатие и сквозное шифрование всего трафика с использованием новейших стандартов.
Вот несколько полезных ресурсов, которые помогут вам в дальнейшем обучении по новой экосистеме Avocent ADX.