CDU Vertiv™ CoolChip
A Vertiv™ CoolChip CDU foi concebida para suportar o arrefecimento líquido em ambientes de alta densidade. É adequado para aplicações de arrefecimento direto ao chip e da porta traseira que oferecem uma implementação fácil e económica em qualquer centro de dados. A família Vertiv CoolChip CDU tem modelos que operam com e sem acesso a água das instalações, permitindo-lhe aproveitar os benefícios de servidores arrefecidos a líquido para suportar mais eficientemente densidades de bastidor mais elevadas. Selecione entre os designs dentro do bastidor, na fila ou com base no perímetro, bem como os permutadores de calor líquido-líquido ou líquido-ar.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Retalho e grossistas
CDU Vertiv™ CoolChip
A Vertiv™ CoolChip CDU foi concebida para suportar o arrefecimento líquido em ambientes de alta densidade. É adequado para aplicações de arrefecimento direto ao chip e da porta traseira que oferecem uma implementação fácil e económica em qualquer centro de dados. A família Vertiv CoolChip CDU tem modelos que operam com e sem acesso a água das instalações, permitindo-lhe aproveitar os benefícios de servidores arrefecidos a líquido para suportar mais eficientemente densidades de bastidor mais elevadas. Selecione entre os designs dentro do bastidor, na fila ou com base no perímetro, bem como os permutadores de calor líquido-líquido ou líquido-ar.
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Cuidados de saúde
- Retalho e grossistas
Especificações
Transição perfeita para tecnologia de arrefecimento líquido de alta eficiência com Vertiv™ CoolChip CDU (próxima geração da família Vertiv™ Liebert® XDU). Desde ambientes de hiperescala e colocalização a aplicações edge, a Vertiv CoolChip CDU oferece implementações flexíveis para permutadores de calor da porta traseira ou arrefecimento líquido de contacto direto. Permite opções de colocação no bastidor, no fim da linha ou no perímetro. Distribua facilmente o líquido de arrefecimento para gerir eficazmente implementações densas de energia com permuta de calor líquido-líquido até 100 kW, 450 kW, 600 kW ou 1,350 kW e permuta de calor líquido-ar até 70kW. Com um controlo preciso da temperatura, esta unidade pode eliminar choques térmicos. Tenha operações fiáveis com as suas bombas redundantes e alimentações de energia duplas e tranquilidade acrescida com monitorização e comunicações remotas.
|
CDU Vertiv™ CoolChip 121
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 121 kW a 70,20 Diferença de temperatura de abordagem F (40C) | N/A, Liquid-to-Liquid | 6.8 in | 17.5 in | 34.2 in | |
| Ver mais informações sobre o produto | |||||
|
CDU Vertiv™ CoolChip 600
|
|||||
| 600kW a 7.2 F (4.0 C) diferença de temperatura de abordagem | N/A | 78.7 in | 23.6 in | 47.2 in | |
| Ver mais informações sobre o produto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 70
|
|||||
| 70.0 kW at 11C approach temperature difference | 10,100 m3/h (5,945 CFM) | 91 in | 24 in | 48 in | 899 lbs |
| Ver mais informações sobre o produto | |||||
|
Unidade de distribuição de líquido de refrigeração Liebert® XDU1350
|
|||||
| 1368 kW a 7.2° F (4°C) | N/A | 83.5 in | 35.4 in | 48.9 in | |
| Ver mais informações sobre o produto | |||||
|
Vertiv™ CoolChip CDU 2300
|
|||||
| 2300kW at 7.2F (4C) approach temperature difference | N/A, Liquid-to-Liquid | 94.5 in | 48 in | 48 in | |
| Ver mais informações sobre o produto |
Vantagens
- MAIOR EFICIÊNCIA E FIABILIDADE: Obtenha uma maior eficiência e tenha opções de redundância para ambientes de alta densidade.
- PROTEGE A REDE DE LÍQUIDOS SECUNDÁRIA: Com estrita conformidade com a compatibilidade de materiais húmidos.
- IMPLANTAÇÃO FÁCIL: Concebido intuitivamente para uma implementação fácil.
- DESIGN FLEXÍVEL: Adapta-se a qualquer design de instalação e com várias configurações de arrefecimento.
- CARACTERÍSTICAS EMBALADAS: Controlador integrado concebido de raiz para ser fácil de implementar e suportar deteção de fugas.
- APOIO PRONTO: Suporte de assistência líder da indústria com instalação local e suporte de manutenção no mesmo dia.
Características
- DIMENSÕES COMPACTAS: Permitir implementações em linha.
- FILTRO 50 DE MÍCRON INTEGRADO: Mantenha a água de abastecimento livre de contaminantes para proteger a integridade e o desempenho do servidor.
- CONTROLO PRECISO DA TEMPERATURA: Elimine choques térmicos para CPU de servidor e GPU.
- MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE DO FLUXO COM FUNCIONALIDADES DE ALARME: Ajudar a manter o desempenho e a eficiência do sistema.
- PORTAS DE ENCHIMENTO E LOCAIS DE DRENAGEM DE FÁCIL ACESSO: Simplifique e simplifique a manutenção.
- DESIGN INOVADOR EM AÇO INOXIDÁVEL E ACOPLAMENTOS HIGIÉNICOS: Ajude a garantir a integridade da rede de fluidos secundária.
- Vertiv™ CoolChip CDU - Brochure - GL - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 70 - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU 600kW-2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ Liebert® APM2 UPS for Mechanical Loads - Application Brief
- Vertiv™ CoolChip CDU 121kW - Data Sheet - GL - EN - R0625
- Vertiv™ In Row Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv™ In Rack Installation Service - Data Sheet - NA - English
- Vertiv CoolChip CDU 600 - Data Sheet - English - 2025
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.