The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

NetSure 2000 Series

The NetSure™ 2000 series is a global family of high-density DC power subracks designed for network access applications. Featuring industry leading high density rectifiers in conjunction with an advanced controller, this system delivers >95% efficiency and withstands demanding environmental conditions. Available with integrated distribution for easy connection to a variety of networking devices. Models vary by region.

Obter brochura Obter manual
Especialmente adequado para:
  • Telecomunicações

The NetSure 2000 Series is designed for wireless access and customer premise applications offering unmatched temperature performance and high power density.

Descrição geral das especificações do modelo
NetSure 2100 Series
3 kW   48 A   -48 VDC   120, 208, 240 VAC   Subrack   1.75   19   11   11  

Vantagens

Easy to deploy in small spaces with a compact-sized 19" wide shelf, less than 11" deep
Optimize total cost of ownership with >95% high-efficiency eSure™ rectifiers
Save CapEx and OpEx on climate systems in outdoor applications with rectifiers that operate from -40°C to +70°C
Reduce the need for costly site visits with intelligent remote access and monitoring over standard protocols 

Características

High density subrack delivers up to 3kW in 1U rack space
Wide operating voltage range, 85-300VAC
All breakers are accessible from the front side
Integrated distribution
Advanced intelligent battery management system
Built-in communication & dry contact ports that enable remote monitoring 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização