The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Sistema Vertiv™ CoolPhase - Montagem no Piso DX, PAM010-140, R 513A

O sistema Vertiv™ CoolPhase é a unidade interna de montagem no solo concebida para funcionar com compressores acionados por inversor e otimizada para o líquido de refrigeração R 513A ecológico, não inflamável e de baixa toxicidade (A1, GWP=633). Disponível em configurações arrefecidas a ar e a água, com a função de arrefecimento livre Vertiv™ EconoPhase opcional. Em conjunto com as unidades de sistema Vertiv CoolPhase, está disponível uma vasta escolha de soluções de condensador Vertiv™ CoolPhase para gerir a rejeição de calor para o exterior, dependendo das configurações específicas do sistema.

Obter brochura
Principais benefícios
  • Continuidade de arrefecimento maximizada, funcionamento silencioso e desempenho contínuo fiável
  • Líquido de refrigeração não inflamável R513A baixo GWP, para reduzir a pegada de carbono
  • Modulação contínua do desempenho para alcançar a máxima eficiência em operações de carga total e parcial
  • Opção única de arrefecimento livre baseada na tecnologia de líquido de refrigeração bombeado: Vertiv™ EconoPhase
  • Densidade de arrefecimento otimizada: capacidade de arrefecimento máxima com uma área útil de cobertura mínima
  • Design compacto para facilitar o transporte e a instalação
  • Ampla gama de configurações de fluxo de ar e sistema, proporcionando flexibilidade máxima e facilidade de implementação
  • Concebido para uma vida útil longa

Forneça até 160 kW de arrefecimento a ar de precisão com a gama Vertiv™ CoolPhase PAM. Estas unidades interiores montadas no chão utilizam tecnologia de expansão direta e possuem compressores acionados por inversor para máxima eficiência. O design suporta o líquido de refrigeração R 513A ecológico e não inflamável e oferece ambos os modelos arrefecidos a ar, com o arrefecimento livre Vertiv™ EconoPhase opcional e configurações arrefecidas a água. Cada unidade vem equipada com compressores integrados para garantir um desempenho fiável em ambientes críticos.

Vantagens

  • EFICIÊNCIA: modulação contínua do desempenho, eficiência máxima da carga parcial, custos operacionais reduzidos e, com o Vertiv™ EconoPhase patenteado, TCO mais baixo, eficiência melhorada permitindo o arrefecimento livre.
  • ECO-FRIENDLY: solução ideal para um centro de dados de baixo carbono utilizando uma solução de líquido de refrigeração R 513A totalmente segura e com baixo GWP. A ausência de riscos de inflamabilidade simplifica a instalação e limita o aumento dos custos.
  • FLEXIBILIDADE ÚNICA: uma vasta gama de configurações de fluxo de ar e opções de entrega, versáteis, compactas e fáceis de instalar, concebidas para um desempenho de longa vida útil.
  • CONTINUIDADE DE ARREFECIMENTO: continuidade de arrefecimento fiável através do trabalho de equipa: as unidades funcionam em conjunto, mas de forma independente, para permitir um desempenho ininterrupto.

Características

  • COMPRESSORES DE MOTOR SEM ESCOVAS ACIONADOS PELO INVERSOR: com capacidade de modulação até 20% da capacidade máxima, permitindo um EER ideal em condições de carga parcial. Menos ciclos de ligar/desligar do compressor, reduzindo a corrente de arranque e melhorando o fator de potência.
  • TECNOLOGIA ECONÓFICA VERTIV™: aumenta o potencial de arrefecimento livre, proporcionando poupanças de energia significativas, melhorando assim a eficiência do centro de dados e reduzindo os custos operacionais.
  • GERAÇÃO MAIS RECENTE COM VENTILADORES EC CENTRÍFICOS DE PROJETO DE BAIXA RUÍDO: com modulação de velocidade até 30% do valor máximo.
  • VÁLVULA DE EXPANSÃO ELETRÓNICA: permite o controlo preciso da alimentação do evaporador, permitindo uma maior eficiência do evaporador graças a um controlo de sobreaquecimento ideal.
  • FILTRAÇÃO PATENTEADA E BOBINA FASEADA: a superfície de filtro alargada e inovadora permite um maior fluxo de ar, menos quedas de pressão de ar e um consumo reduzido da ventoinha, melhorando significativamente a facilidade de manutenção.
  • VERTIV™ iCOM™ SMART CONTROL: o coração do sistema de arrefecimento de expansão direta, gerindo não só unidades de perímetro Vertiv™ CoolPhase, mas também condensadores Vertiv™ CoolPhase exteriores.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
Acesso de Partner

Idioma e Localização