The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Produto

Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant Economizer

The Vertiv™ EconoPhase Pumped Refrigerant economizer works with the Vertiv™ CoolPhase Perimeter and the Vertiv™ CoolPhase Condenser to significantly improve data center efficiency - without bringing in outside air and without using water.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
  • Provides more hours of free cooling than traditional systems
  • Uses pumps that consume less than one-tenth the energy of CRAC compressors
  • Operates with a new low-GWP (R-454B) refrigerant to reduce environmental impact
  • Protects against outside air contamination with no dampers or louvers required
  • Virtually maintenance-free, with sealed pumps and automatic diagnostics
  • Easy to install as a standalone unit or bundled solution
  • Especialmente adequado para:
    • Banca, finanças e seguros
    • Centro de dados/Colocação/Alojamento
    • Educação
    • Governo
    • Cuidados de saúde
    • Retalho e grossistas

    Sustainability Spotlight

    • Averages up to a 5% to 6% reduction in the TDV (Time Dependent Valuation) energy value, and more significantly it eliminates the water requirement for data centers

    Vantagens

    Highly efficient - PUE as low as 1.05 in full economizer mode Supports sustainability and cost savings initiatives No water and no costly water treatment required No outside air contamination No dampers and louvers to adjust and maintain Instant changeover to economizer mode, even for short time periods, to optimize free cooling hours

    Características

    Uses pumped refrigerant for higher absorption than water or air systems Pump unit serviceable without loss of cooling Advanced Liebert iCOM controls for automatic failure diagnostics and self-optimization

    The Vertiv™ EconoPhase unit automatically switches to economizer operation during periods of lower outdoor temperature to reduce or eliminate compressor run time. The Vertiv™ EconoPhase is an option for a Liebert DSE™ air-cooled system.

    Encontre o contacto da sua área

    Contactos de apoio aos produtos
    A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
    Vertiv™ Services
    +1 800 543 2378
    610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
    Vertiv Academy – Thermal Management Training
    +1 844 841 2665
    530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
    Áreas de foco do produto: Gestão térmica
    Acesso de Partner

    Idioma e Localização