Sistema de Arrefecimento por Imersão Vertiv™ CoolCenter
A Imersão Vertiv™ CoolCenter é um sistema de arrefecimento que aborda o calor diretamente na fonte, uma vez que o equipamento de TI e os componentes geradores de calor estão totalmente submersos num fluido não condutor. O calor dissipado está ligado ao sistema de re-arrefecimento do edifício com a Unidade de Distribuição de Refrigeração associada. Concebido para servidores de alto desempenho em centros de dados, proporciona um desempenho ideal, minimizando os custos operacionais. Com várias arquiteturas de sistema à escolha, selecione a solução de arrefecimento de imersão para satisfazer as necessidades e o crescimento do seu negócio.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Serviços profissionais
- Telecomunicações
Sistema de Arrefecimento por Imersão Vertiv™ CoolCenter
A Imersão Vertiv™ CoolCenter é um sistema de arrefecimento que aborda o calor diretamente na fonte, uma vez que o equipamento de TI e os componentes geradores de calor estão totalmente submersos num fluido não condutor. O calor dissipado está ligado ao sistema de re-arrefecimento do edifício com a Unidade de Distribuição de Refrigeração associada. Concebido para servidores de alto desempenho em centros de dados, proporciona um desempenho ideal, minimizando os custos operacionais. Com várias arquiteturas de sistema à escolha, selecione a solução de arrefecimento de imersão para satisfazer as necessidades e o crescimento do seu negócio.
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Governo
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Serviços profissionais
- Telecomunicações
Especificações
O sistema de Arrefecimento por Imersão Vertiv™ CoolCenter utiliza um método de arrefecimento líquido no qual os servidores e outros componentes de bastidor são submersos num líquido ou fluido dielétrico termicamente condutor dentro de um tanque selado. Este líquido, conhecido pelas suas propriedades de transferência térmica, absorve o calor do equipamento de TI para um arrefecimento HPC eficiente, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais. Tem um design compacto, modular e autónomo que permite implementações de densidade mais elevada. Reduz significativamente o ruído, uma vez que os ventiladores do servidor não são necessários.
Vantagens
- 100% DISSIPAÇÃO DE CALOR: A Imersão Vertiv™ CoolCenter foi concebida para capturar 100% de calor de chips e servidores de processamento de alta densidade, permitindo computação de alto desempenho, aprendizagem automática e aplicações.
- ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: Até 240kW por sistema de arrefecimento de imersão (tanque + CDU), aborda a necessidade de um sistema de arrefecimento altamente eficiente que possa levar a temperatura do sistema de arrefecimento ao máximo.
- ARREFECIMENTO ELEVADO, POUPANÇAS ELEVADAS: Requer baixos custos de investimento, uma vez que pode gerir completamente a alta densidade de calor por si só. A sua temperatura elevada do sistema de arrefecimento também permite períodos de arrefecimento livre prolongados, reduzindo o consumo de energia e os custos operacionais.
- OBSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO FÁCEIS: Visualize facilmente o funcionamento da unidade através de uma tampa articulada com janela transparente.
- RECUPERAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DO CALOR: Permite a utilização direta do calor residual com transferência direta de calor da limalha para o líquido de refrigeração, normalmente sem um dissipador de calor.
Características
- MÚLTIPLAS CONFIGURAÇÕES: Está disponível no sistema tudo em um autónomo ou modelos de CDU divididos e tanque para satisfazer várias necessidades de implementação.
- VÁLVULA DE REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DO FLUXO: Permita líquido de refrigeração e fluxo precisos com sensores de temperatura integrados e bombas de velocidade variável.
- BOMBAS DUPLAS E ALIMENTAÇÃO: Aumente o tempo de atividade e a disponibilidade de arrefecimento utilizando uma fonte de alimentação dupla com interruptor de transferência automática.
- MONITORIZAÇÃO INTELIGENTE DO FUNCIONAMENTO: Possui sensores integrados e deteção de fugas integrados na CDU e no depósito para controlo adaptável.
- ECRÃ TÁTIL DE FÁCIL UTILIZAÇÃO: Monitorize e controle com facilidade com um ecrã tátil a cores 9“integrado”.