The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Condensador Vertiv™ CoolPhase - Rejeição de Calor Exterior, OAC017-095 e OAV125-315, R 513A

O Condensador Vertiv™ Coolphase oferece alto desempenho, eficiência energética e fiabilidade a longo prazo. Duas famílias de condensadores Vertiv CoolPhase — OAC e OAV — são compatíveis com a gama de modelos Vertiv™ CoolPhase, PAM, oferecendo flexibilidade e integração melhoradas.

Obter brochura
Principais benefícios
  • Dimensão reduzida: nas versões de circuito duplo e EconoPhase, onde o sistema de líquido de refrigeração bombeado está totalmente integrado no condensador sem necessidade de dispositivos adicionais.
  • Carga de líquido de refrigeração mais baixa: a tecnologia de microcanal reduz significativamente a carga de líquido de refrigeração, reduzindo o impacto ambiental e os custos operacionais.

Os Condensadores Vertiv™ CoolPhase proporcionam um elevado desempenho, eficiência energética e fiabilidade a longo prazo, ao mesmo tempo que garantem uma integração perfeita com as unidades Vertiv™ CoolPhase PAM. A gama inclui duas famílias: OAC, com condensadores de circuito único com bobinas de aletas e tubos e ventiladores EC, e OAV, unidades de rejeição de calor de circuito duplo disponíveis com aletas e tubos ou bobinas em forma de V de microcanal e equipadas com ventiladores EC de alto desempenho. Os modelos OAV estão disponíveis em duas versões: uma configuração padrão e um sistema de líquido de refrigeração bombeado que permite o arrefecimento livre através da tecnologia EconoPhase patenteada da Vertiv. *Padrão/Econofásico

Vantagens

  • FLEXIBILIDADE ÚNICA: Os Condensadores Vertiv™ CoolPhase, modelos OAC e OAV, são compatíveis com a gama de modelos Vertiv™ CoolPhase Perimeter, PAM, oferecendo flexibilidade e integração melhoradas.
  • IMPRESSÃO REDUZIDA: Os condensadores Vertiv CoolPhase, gama OAV, foram concebidos especificamente para minimizar a pegada exterior em sistemas de circuito duplo. Nas versões EconoPhase, o sistema de líquido de refrigeração bombeado está totalmente integrado no condensador OAV sem necessidade de dispositivos adicionais.
  • CARGA DE REFRIGERANTE INFERIOR: a tecnologia de microcanal reduz significativamente a carga de líquido de refrigeração em comparação com as bobinas tradicionais de estabilização e tubo, reduzindo o impacto ambiental e os custos operacionais.
  • BAIXO RUÍDO: lógica de controlo avançada de baixo ruído concebida especificamente para um controlo de ruído otimizado.

Características

  • REDUÇÃO DA IMPRESSÃO DOS PÉS: 11 compatibilidade com unidades de Perímetro Vertiv™ CoolPhase de circuito único e duplo da gama de modelos PAM
  • BOBINAS DE FINS E TUBOS E VENTILADORES EC DE ALTA EFICIÊNCIA: para reduzir ainda mais o consumo de energia e as emissões de ruído
  • BOBINAS DE MICROCANEL: em configuração em forma de V estão disponíveis para modelos OAV
  • ARREFECIMENTO LIVRE DE REFRIGERANTE: Os modelos OAV estão disponíveis na versão padrão e na versão do sistema de líquido de refrigeração bombeado que permite o funcionamento de arrefecimento livre através da tecnologia EconoPhase patenteada da Vertiv

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
Acesso de Partner

Idioma e Localização