Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ230
O Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ170 é um sistema de arrefecimento de freecooling com uma capacidade nominal total de 3100* kW. Foi concebido para ajudar a preparar a sua infraestrutura para a crescente densificação impulsionada pelos avanços da IA. Como solução de arrefecimento de próxima geração, o refrigerador de corte Vertiv CoolLoop baseia-se não só no arrefecimento líquido, mas também em refrigeradores híbridos e de ar capazes de gerir temperaturas de fluido imprevisíveis.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Governo
- Indústria
Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ230
O Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ170 é um sistema de arrefecimento de freecooling com uma capacidade nominal total de 3100* kW. Foi concebido para ajudar a preparar a sua infraestrutura para a crescente densificação impulsionada pelos avanços da IA. Como solução de arrefecimento de próxima geração, o refrigerador de corte Vertiv CoolLoop baseia-se não só no arrefecimento líquido, mas também em refrigeradores híbridos e de ar capazes de gerir temperaturas de fluido imprevisíveis.
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Governo
- Indústria
Vantagens
- ARREFECIMENTO LÍQUIDO, FÁBRICAS AI-READY: Suporta avanços de densificação orientados por IA combinando capacidade de arrefecimento de ar e líquido.
- EFICIÊNCIA MÁXIMA DE ARREFECIMENTO LIVRE: Lida com picos operacionais, minimizando o consumo de energia. Obtenha até 1,087 pPUE, com um aumento de eficiência de quase 70%* reduzindo as emissões indiretas.
- SEM CONSUMO DE ÁGUA: Uma operação a seco reduz a complexidade operacional, ajuda a eliminar o desperdício de água e remove a dependência de abastecimentos de água ou infraestrutura de tratamento.
- ARREFECIMENTO ECO-CONSCIENTE: Em conformidade com as principais proibições atuais e futuras e os regulamentos da UE relativos a gases fluorados durante os próximos anos, reduzindo as emissões diretas de CO2e, ao mesmo tempo que garante a máxima eficiência sazonal, especialmente em carga parcial.
- EFICIENTE ESPACIAL: Não é necessária ocupação adicional do espaço no tejadilho. Ganho líquido de mais de 40% da capacidade de arrefecimento sem aumentar a pegada global.
- FLEXIBILIDADE GLOBAL: Adequado para centros de dados em vários climas em todo o mundo.
*Carga de TI arrefecida a ar de 10 MW a funcionar a uma capacidade de 80% com temperaturas de água a 20 °C, atingindo um pPUE de 1,15 com refrigeradores padrão. A uma temperatura mais elevada de 35 °C com o refrigerador de corte Vertiv™ CoolLoop a alcançar um pPUE mais elevado estimado em 1,087 e um aumento de eficiência de quase 70%.
Características
- INTEGRAÇÃO DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO SEM LAMAS: Até 40 °C de temperatura da água de alimentação, permitindo que as placas frias funcionem a 45 °C; até 50 °C no retorno. Acoplamento fácil com Vertiv™ CoolChip CDU e Vertiv™ Soluções de água arrefecida.
- OTIMIZAÇÃO DE ARREFECIMENTO LIVRE: Bobinas de arrefecimento livre concebidas para temperaturas ambiente elevadas que incorporam permutadores de calor de microcanal para transferência de calor superior.
- TECNOLOGIA MOVIDA PELO INVERSOR: Compressores, ventiladores EC e bombas permitem que o sistema funcione de forma eficiente mesmo durante picos operacionais, modulando a velocidade do compressor de acordo com a procura.
- REFRIGERANTES: GWP muito baixo R1234ze líquido de refrigeração com GWP = 7 de acordo com IPCC AR4.
- DESIGN DE POUPANÇA DE ESPAÇO: Até quase 3 MW** de capacidade de arrefecimento numa única estrutura compacta com filtros harmónicos ativos no interior do painel elétrico.
- ARREFEÇA EM TODOS OS LUGARES: Disponível numa vasta gama de temperaturas ambiente de -20 °C a mais de 52 °C.
**Na configuração arrefecida a ar
Especificações
O sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop tem uma capacidade de arrefecimento de 850W a 2600W e até 3000* W em configurações arrefecidas a ar. Foi concebido para ajudar a preparar a sua infraestrutura para o crescimento da densificação impulsionada pelos avanços da IA. Como solução de arrefecimento de próxima geração, o sistema de arrefecimento Vertiv CoolLoop baseia-se não só no arrefecimento líquido, mas também em refrigeradores híbridos e de ar capazes de gerir temperaturas de fluido imprevisíveis.
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.