The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ140

O Sistema de Arrefecimento Vertiv™ CoolLoop LVZ140 é um sistema de arrefecimento de freecooling com uma capacidade nominal total de 2110* kW. Foi concebido para ajudar a preparar a sua infraestrutura para a crescente densificação impulsionada pelos avanços da IA. Como solução de arrefecimento de próxima geração, o refrigerador de corte Vertiv CoolLoop baseia-se não só no arrefecimento líquido, mas também em refrigeradores híbridos e de ar capazes de gerir temperaturas de fluido imprevisíveis.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Governo
  • Indústria
Garantia: Este produto, incluindo peças Vertiv e de terceiros, vem com uma garantia de 12 meses após o arranque ou 18 meses após a entrega. A mão-de-obra está incluída no arranque da Vertiv. É necessária uma inspeção de garantia para aplicar a garantia de mão-de-obra.

Vantagens

  • ARREFECIMENTO LÍQUIDO, FÁBRICAS AI-READY: Suporta avanços de densificação orientados por IA combinando capacidade de arrefecimento de ar e líquido.
  • EFICIÊNCIA MÁXIMA DE ARREFECIMENTO LIVRE: Lida com picos operacionais, minimizando o consumo de energia. Obtenha até 1,087 pPUE, com um aumento de eficiência de quase 70%* reduzindo as emissões indiretas.
  • SEM CONSUMO DE ÁGUA: Uma operação a seco reduz a complexidade operacional, ajuda a eliminar o desperdício de água e remove a dependência de abastecimentos de água ou infraestrutura de tratamento.
  • ARREFECIMENTO ECO-CONSCIENTE: Em conformidade com as principais proibições atuais e futuras e os regulamentos da UE relativos a gases fluorados durante os próximos anos, reduzindo as emissões diretas de CO2e, ao mesmo tempo que garante a máxima eficiência sazonal, especialmente em carga parcial.
  • EFICIENTE ESPACIAL: Não é necessária ocupação adicional do espaço no tejadilho. Ganho líquido de mais de 40% da capacidade de arrefecimento sem aumentar a pegada global.
  • FLEXIBILIDADE GLOBAL: Adequado para centros de dados em vários climas em todo o mundo.

*Carga de TI arrefecida a ar de 10 MW a funcionar a uma capacidade de 80% com temperaturas de água a 20 °C, atingindo um pPUE de 1,15 com refrigeradores padrão. A uma temperatura mais elevada de 35 °C com o refrigerador de corte Vertiv™ CoolLoop a alcançar um pPUE mais elevado estimado em 1,087 e um aumento de eficiência de quase 70%.

Características

  • INTEGRAÇÃO DE ARREFECIMENTO LÍQUIDO SEM LAMAS: Até 40 °C de temperatura da água de alimentação, permitindo que as placas frias funcionem a 45 °C; até 50 °C no retorno. Acoplamento fácil com Vertiv™ CoolChip CDU e Vertiv™ Soluções de água arrefecida.
  • OTIMIZAÇÃO DE ARREFECIMENTO LIVRE: Bobinas de arrefecimento livre concebidas para temperaturas ambiente elevadas que incorporam permutadores de calor de microcanal para transferência de calor superior.
  • TECNOLOGIA MOVIDA PELO INVERSOR: Compressores, ventiladores EC e bombas permitem que o sistema funcione de forma eficiente mesmo durante picos operacionais, modulando a velocidade do compressor de acordo com a procura.
  • REFRIGERANTES: GWP muito baixo R1234ze líquido de refrigeração com GWP = 7 de acordo com IPCC AR4.
  • DESIGN DE POUPANÇA DE ESPAÇO: Até quase 3 MW** de capacidade de arrefecimento numa única estrutura compacta com filtros harmónicos ativos no interior do painel elétrico.
  • ARREFEÇA EM TODOS OS LUGARES: Disponível numa vasta gama de temperaturas ambiente de -20 °C a mais de 52 °C.

**Na configuração arrefecida a ar

O sistema de arrefecimento Vertiv™ CoolLoop tem uma capacidade de arrefecimento de 850W a 2600W e até 3000* W em configurações arrefecidas a ar. Foi concebido para ajudar a preparar a sua infraestrutura para o crescimento da densificação impulsionada pelos avanços da IA. Como solução de arrefecimento de próxima geração, o sistema de arrefecimento Vertiv CoolLoop baseia-se não só no arrefecimento líquido, mas também em refrigeradores híbridos e de ar capazes de gerir temperaturas de fluido imprevisíveis.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Gestão térmica
Acesso de Partner

Idioma e Localização