The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Modelo do produto

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch

Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.

Obter brochura Obter manual
Login to Save for Later
Especialmente adequado para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Telecom
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
Garantia: 2 Year Warranty

Vantagens

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments

Características

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051) 

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
Product Overview
Tipo
KVM
Conector de entrada
1
Conector de saída
32
Ligação de vídeo
VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
Resolução de vídeo
Maximum local video resolution 1920x1080;
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
No
Extension Distance
50m
Cellular Support
No
Power Description
Power Supply(s)
Single or dual power, internal, 100-240V
Input Power (Maximum)
40W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
Dual
USB ports
4
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Temperatura de funcionamento
32° to 22°F (0° to 50°C)
Humidity
5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
Storage Temperature
-20° to 70°C
Physical Characteristics
Peso
8.6 lbs
Peso
3.9 kg
Altura
1.72 in
Altura
43.69 mm
Largura
17 in
Largura
431.8 mm
Profundidade
13.38 in
Profundidade
339.85 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Serial
Authentication Supported
Local, LDAP
Agency Approvals
UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de foco do produto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Acesso de Partner

Idioma e Localização