The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Infraestrutura pré-fabricada de próxima geração para IA e HPC

A Vertiv™ MegaMod™ HDX é uma solução de infraestrutura de próxima geração concebida para enfrentar desafios impulsionados pela rápida evolução do panorama digital – o crescimento da inteligência artificial generativa, aprendizagem automática e computação de alto desempenho. Fornece sistemas de arrefecimento e energia pré-fabricados e totalmente integrados personalizados para implementações de IA estilo Pod e configurações de alta densidade semelhantes. Com escalabilidade até 10 MW, a Vertiv MegaMod HDX foi concebida para suportar os ambientes informáticos mais exigentes. Combinando arrefecimento líquido direto ao chip com arquiteturas arrefecidas a ar flexíveis, gere eficazmente as cargas de calor intensas geradas por aplicações de IA e HPC e proporciona um desempenho e fiabilidade ideais. Suporta uma vasta gama de topologias de centros de dados de IA e tecnologias de arrefecimento, dando-lhe a liberdade de conceber infraestruturas que se adaptam à sua aplicação específica.

Obter brochura
Principais benefícios
  • DESLOCAMENTO EXPEDIDO: Este design pré-concebido, pré-fabricado e totalmente testado permite um tempo de colocação no mercado significativamente mais rápido – minimizando o tempo de configuração e acelerando a prontidão operacional.
  • SOLUÇÃO ESCALÁVEL: A arquitetura flexível suporta o crescimento de até 10 MW e mais além.
  • ABORDAGEM DE REFRIGERAÇÃO HÍBRIDA: É uma solução térmica versátil concebida para suportar uma vasta gama de tecnologias de IA alimentadas por processadores GPU da próxima geração, integrando arrefecimento líquido direto ao chip com arrefecimento a ar para máxima eficiência.
  • PONTO ÚNICO DE CONTACTO: A Vertiv gere todos os aspetos, desde a conceção à implementação, simplificando o processo e otimizando os recursos.
  • SERVIÇOS DISPONÍVEIS GLOBALMENTE: Vem com uma presença abrangente de serviços industriais, fornecendo às suas operações comerciais24/7apoio especializado e proteção em todo o mundo.
Especialmente adequado para:
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento

Vantagens

  • ARREFECIMENTO LÍQUIDO DIRETO AO CHIP: Impedir o sobreaquecimento do equipamento crítico e permitir o desempenho superior das aplicações de IA e HPC.
  • INFRAESTRUTURA PRÉ-FABRICADA: As tubagens complexas e o grupo motopropulsor são totalmente pré-fabricados, simplificando e encurtando o processo de instalação e arranque, reduzindo ao mesmo tempo o potencial de riscos, problemas de qualidade ou atrasos.
  • INSTALAÇÃO FLEXÍVEL: Está disponível em unidades montadas em skid, proporcionando opções de flexibilidade para novas construções, adaptações modulares e expansões.
  • 50% DE CONSTRUÇÃO DE ONSITE MAIS RÁPIDA: Integre as melhores tecnologias da sua classe para reduzir significativamente a complexidade da implementação e colocação em funcionamento no local.
  • DESIGN E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA: A Vertiv responde à necessidade da sua infraestrutura de oferta integrada de produtos, que inclui soluções de energia, térmicas e pré-fabricadas para fornecer maior escalabilidade, eficiência e fiabilidade.

Características

  • SOLUÇÃO MODULAR PRÉ-FABRICADA: É implementado como um centro de dados modular autónomo, minimizando o trabalho no local, reduzindo o tempo de implementação e proporcionando qualidade consistente.
  • CONCEBIDO ESPECIFICAMENTE PARA AI E HPC: Está otimizado para implementações de IA estilo Pod e configurações de alta densidade semelhantes.
  • SOLUÇÃO DE CENTRO DE DADOS TOTALMENTE INTEGRADA: Uma solução completa e completa, construída sobre o portefólio integrado da Vertiv, que reúne todos os componentes críticos para um desempenho ideal.
  • QUALIDADE ASSEGURADA: Os componentes integrados de fábrica passaram em rigorosos testes.
  • VERTIV™ UNIFICAR SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA INTEGRADA: Com o Vertiv™ Unify, esta solução proporciona monitorização, controlo e automação avançados, simplificando as operações do centro de dados numa interface única e unificada.

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Acesso de Partner

Idioma e Localização