The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

UPS Vertiv™ Trinergy™ 1500-2000 kW 400 V CE 3- UPS Modular de Grande Dimensão

A UPS Vertiv™ Trinergy™ é uma UPS de alta capacidade, com fiabilidade e resiliência maximizadas, arquitetura modular e elevada eficiência. É ideal para os requisitos exigentes de aplicações de grande escala, como IA. Pode lidar com mudanças de carga rápidas sem degradação do desempenho, garantindo um funcionamento contínuo. Com 99% de eficiência (modo Dinâmico Online), proporciona poupanças de custos e um custo total de propriedade reduzido. Disponível em configurações UL e CE padronizadas para instalações globais.

Obter brochura
Principais benefícios
FIABILIDADE E RESILIÊNCIA MAXIMIZADAS: Foi concebido para suportar desafios elétricos extremos e garantir a qualidade e disponibilidade contínuas da energia.
CAPACITAÇÃO DE APLICAÇÕES DE ELEVADA DENSIDADE: Fornece mais potência num único bloco, ideal para suportar centros de dados de grande escala para aplicações de Inteligência Artificial (IA) e Computação de Alto Desempenho (HPC).
DESIGN MULTIMÓDULO: Implemente energia modular e escala com facilidade e velocidade para satisfazer as suas necessidades.
INTEGRAÇÃO DA FONTE DE ENERGIA: Esta UPS suporta a integração de várias fontes de energia e alimentação de reserva, tais como iões de lítio e níquel-zinco.
AUMENTO DA EFICIÊNCIA: Com até 99% de eficiência no modo online dinâmico, combina disponibilidade contínua e poupança de custos.
DISPONIBILIDADE GLOBAL: Foi concebido, fabricado e testado para disponibilidade mundial.
Especialmente adequado para:
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Indústria
  • Telecomunicações
Garantia: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão-de-obra

A UPS Vertiv Trinergy fornece energia fiável para manter o desempenho ideal de centros de dados de grande escala, como sistemas de IA. É uma solução modular, escalável e sustentável disponível globalmente. Ao integrar a gestão de energia avançada e apoiar novas fontes de energia, esta UPS garante que os centros de dados conseguem lidar com cargas de trabalho dinâmicas e intensivas do futuro.

Vantagens

SEM TEMPO DE INATIVIDADE DO SISTEMA: Facilita a manutenção e atualizações de energia sem interrupção, levando a uma disponibilidade operacional melhorada e evitando interrupções não planeadas.
BATERIAS DISTRIBUÍDAS: Isto melhora a tolerância a falhas e a disponibilidade do sistema, melhorando o desempenho com vários modos de falha.
CAPACIDADE E FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO: De 1,5 MW a 20 MW, esta solução de energia pode adaptar-se às necessidades do seu sistema em termos de capacidade de energia, redundância e design.
ECONOMIA E GESTÃO DE ENERGIA: Esta solução de energia compacta e otimizada com interface simples oferece poupanças de energia máximas e um rápido retorno do investimento.
EXPERIÊNCIA DIGITAL RICA: Assistência capacitada por dados ao longo de toda a vida útil, com o ciclo opcional de Gestão de Incidentes de Vida Avançada e Manutenção Baseada no Estado da Vertiv.

Características

Design sem transformadores com tecnologia de dupla conversão completa de três níveis IGBT, para satisfazer as exigências voláteis dos sistemas de IA de próxima geração
A UPS Vertiv Trinergy funciona com fator de potência de saída até 1
Diagnóstico avançado e interface de utilizador com análise de eventos melhorada e ecrã tátil colorido em vários idiomas
Soluções de alimentação de montagem em patim e em contenção para uma implementação fácil
O conversor de impulsionador de serviço contínuo inovador garante uma fonte de alimentação de ininterrupta mesmo com carga total indefinidamente
Opções para dispositivo de proteção contra retroalimentação integrado e deteção de falhas de ligação à terra CC

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização