The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 5,000 - 10,000 VA

The Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion double-conversion online UPS provides the highest level of power conditioning and power protection for critical business IT systems such as network equipment and business servers. This ensures that your mission-critical systems and applications are protected in the event of any utility power problems such as power surges or a complete loss of power. The Liebert® GXT5 UPS protects against the widest range of power problems and seamlessly switches to battery backup if the quality of the input power is outside of acceptable operating levels.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
• 5kVA – 10kVA Rack/Tower optimized form factors • Online double conversion topology with pure sinewave output and zero transfer time • Lithium-Ion battery with an 8 to 10-Year design life • 50% lower Total Cost of Ownership (TCO) • Intellislot with pre-installed network card • Free Power Assist™, Power Insight™ software
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Educação
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Indústria
  • Retalho e grossistas
Garantia: Standard 5-year warranty including both electronics and batteries.

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion online UPS protects critical IT applications against outages and power disturbances. It offers highest level of power conditioning and battery backup in server rooms, network closets, and other edge or distributed IT locations. Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (lower TCO). Hot-swappable, user-replaceable batteries increase the useable life of the UPS.

Vantagens

Superior Battery Technology: Lithium-Ion batteries require fewer battery replacements and last up to 3x as long as traditional VRLA batteries reducing maintenance, labor, and replacement costs (resulting in the lowest TCO). Internal batteries offer industry-leading runtime (up to 11 minutes at full load) to protect critical equipment during an unexpected power loss. • High Performance: Lithium-Ion battery technology offers better performance at higher temperatures, supports up to 10 times more discharge cycles, and delivers faster recharge times compared to VRLA batteries. • Easy Installation: Hot-swappable, user-replaceable batteries may increase the useable life of the UPS by allowing you to easily replace the batteries, if needed, without disrupting power to connected equipment. • Scalable Runtime: The UPS has an external battery connector, which is a scalable runtime solution for extended outage protection

Características

• Lowest total cost of ownership lithium-ion batteries last up to 3 times as long as VRLA batteries, resulting in fewer battery replacements saving time and money • 5-years standard warranty on the UPS and batteriesy • Longer battery runtime and quicker battery recharge times to ensure availability of your critical applications • Unity Output Power Factor delivers more usable power, saving space and cost • High efficiency, up to 95% in double-conversion online mode to deliver energy savings • Advanced User-Friendly Color Graphic LCD with gravity sensing orientation for simple local UPS configuration and management • Flexible rack/tower convertible form factor • Input and output circuit breakers for additional protection of the equipment in the event of a worst-case failure • Remote Emergency Power Off (EPO) to turn off the UPS in the event of an emergency • Four (4) integrated programmable dry contacts for secure local UPS monitoring and management • Liebert® IntelliSlot™RDU101 network communications card included for remote monitoring, control and management of the UPS • Integrated Maintenance Bypass Cabinet (MBC) facilitates UPS service or replacement without having to disconnect or shutdown connected equipment • Environmentally Friendly RoHS and REACH compliant

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização