Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinets
The Vertiv™ EnergyCore Li5 and Li7 battery systems deliver high-density, lithium-ion energy storage designed for modern data centers. Purpose-built for critical backup and AI compute loads, they provide 10–15 years of reliable performance in a smaller footprint than VRLA batteries. With advanced BMS intelligence for precise State of Charge and State of Health tracking, EnergyCore cabinets simplify installation, reduce maintenance, and optimize runtime. UL 9540A-tested safety, seamless UPS integration, and predictive health monitoring make Vertiv EnergyCore the smarter choice for organizations seeking efficient, space-saving, and future-ready energy storage.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Químico/Petroquímico (excl. petróleo e gás)
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Incêndio/Alarme/Segurança
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Mineração/Metais
- Energia nuclear
- Petróleo e gás
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Serviços profissionais
- Retalho e grossistas
- Transporte
- Abastecimento de água/Eliminação de esgotos
Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinets
The Vertiv™ EnergyCore Li5 and Li7 battery systems deliver high-density, lithium-ion energy storage designed for modern data centers. Purpose-built for critical backup and AI compute loads, they provide 10–15 years of reliable performance in a smaller footprint than VRLA batteries. With advanced BMS intelligence for precise State of Charge and State of Health tracking, EnergyCore cabinets simplify installation, reduce maintenance, and optimize runtime. UL 9540A-tested safety, seamless UPS integration, and predictive health monitoring make Vertiv EnergyCore the smarter choice for organizations seeking efficient, space-saving, and future-ready energy storage.
- Banca, finanças e seguros
- Transmissão e entretenimento
- Químico/Petroquímico (excl. petróleo e gás)
- Construção e Engenharia
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Educação
- Incêndio/Alarme/Segurança
- Governo
- Cuidados de saúde
- Indústria
- Militar, Defesa, Aeroespacial e Mísseis
- Mineração/Metais
- Energia nuclear
- Petróleo e gás
- Geração de energia
- Transmissão e distribuição de eletricidade/gás
- Serviços profissionais
- Retalho e grossistas
- Transporte
- Abastecimento de água/Eliminação de esgotos
Especificações
|
Vertiv™ EnergyCore Li5 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 146 kWb-263 kWb | 17.3 kWh-31.1 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 882-1301 lbs |
| Ver mais informações sobre o produto | |||||
|
Vertiv™ EnergyCore Li7 Lithium-Ion Battery Cabinet
|
|||||
| 130.7 kWb - 222.2 kWb | 20.4 kWh - 34.6 kWh | 78.7 in | 23.6 in | 29.5 in | 977-1283 lbs |
| Ver mais informações sobre o produto |
Vantagens
- Lower TCO: 10–15 year life reduces replacements and operating costs.
- AI Load Ready: Real-time State of Charge for accurate runtime.
- Space-Saving: Compact cabinets free up white space.
- Fast Deployment: Factory-built and pre-populated for quick installs.
- Proven Safety: UL 9540A-tested with built-in protections.
Características
- Advanced BMS: Real-time SoC/SoH tracking with predictive insights.
- Touchscreen GHMI: Simple cabinet and system-level visibility.
- UPS Integration: Seamless operation with Vertiv™ Liebert® UPS.
- Smart Communications: MODBUS TCP/IP and SNMP support.
- Built-in Redundancy: Eliminates single points of failure.
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet Installation and Operation Manual SL-71251
- Vertiv™ EnergyCore Lithium 7 Installation Manual EN SL-71369
- Special Seismic Certification - EnergyCore Lithium Ion Battery Cabinet
- Vertiv EnergyCore Lithium 7 Service Manual SL-71370
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet – Installation Manual (UPS Integrated Systems)
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet – Operation and Maintenance Manual (UPS Applications)
- Vertiv™ EnergyCore Lithium Battery Cabinet – Technical Specification (UPS Applications)
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.