Liebert EXL S1 UPS, 100-1250 kW
Liebert® EXL S1 delivers secure power while providing first class load protection and maximum energy saving for medium-large data centers and mission critical applications. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability.
Guardar este produto no seu painel
Acabou de guardar este produto no seu painel para o visualizar mais tarde. Pode remover facilmente o item do seu painel de controlo quando já não quiser guardá-lo.
Inicie sessão ou crie uma conta para guardar isto para mais tarde
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Cuidados de saúde
- Transporte
Liebert EXL S1 UPS, 100-1250 kW
Liebert® EXL S1 delivers secure power while providing first class load protection and maximum energy saving for medium-large data centers and mission critical applications. The latest high efficiency Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability.
- Banca, finanças e seguros
- Centro de dados/Colocação/Alojamento
- Cuidados de saúde
- Transporte
Especificações
Liebert® EXL S1 is a monolithic product that features a transformer-free design with a full IGBT three-level topology, providing extraordinary features including a double conversion efficiency of up to 97% plus intelligent paralleling to optimize efficiency at partial load, thus achieving superior running cost savings. Dynamic Online mode enables operating efficiency up to 99% without sacrificing availability. Furthermore, its higher power density in a minimum footprint optimizes the availability of IT space and reduces related costs. This product is approved by the ETL (Energy Technology List) for UK customers. Under the Enhanced Capital Allowance (ECA) scheme, ETL listed products can claim back 100% first year capital allowance.
Vantagens
Características
- PF > 0.99
- THDi < 3%
*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.