The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Liebert® NXL UPS, 400-800 kVA

The Liebert® NXL family guarantees efficient power protection for a wide range of mission- critical applications such as finance, healthcare, transportation, government, telecom, manufacturing and data centers.

Obter brochura
Especialmente adequado para:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® NXL is a transformer-based UPS that provides reliable power protection for high power applications. It offers excellent dynamic performance and flexibility, responding to all input conditions while maintaining high output power quality for critical loads

Vantagens

Increased Availability
Liebert ActiveStar®Digital Signal Processor (DSP) controls
Redundant components: fans, power supplies, communications cards
Superior handling of present and future computer loads, up to 0.95 leading power factor without derating
High input fault current capability
Advanced touch screen user interface reduces risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Optimized Total Cost of Ownership
Up to 94% operating efficiency in double conversion mode and up to 98% operating efficiency in Intelligent Eco-Mode operation
Front access for optimized installation and service
Compact cabinets optimize use of floorspace
Improved cable access resulting in faster installation
Inter-cabinet cabling requiring reduced  hard wiring 

Características

True on-line double conversion topology
Advanced touch screen user interface
Superior overload and fault-clearing capability
High operating efficiency level
Intelligent paralleling control capability
Supports leading power factor loads without derating
Latest generation IGBTs
Output isolation transformer
Continuous duty static bypass switch
Power factor management and generator friendly operation
Compact footprint 

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Acesso de Partner

Idioma e Localização