The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ Liebert® RXA

O Vertiv™ Liebert® RXA é um painel de alimentação remoto, ideal para centros de dados de pequenas a grandes dimensões, salas de servidores, armários de rede e instalações remotas, incluindo empresas de empreendimentos e colocação, que requerem necessidades específicas de distribuição de servidores dentro de dimensões compactas. Com funcionalidades como a facilidade de instalação e manutenção, o sistema de distribuição de energia é idealmente adequado para ambientes de suporte periférico e instalações com espaço limitado que precisam de satisfazer exigências de densidade de potência elevada.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
  • Reliable uninterrupted power distribution for your IT infrastructure
  • High power density (400 Amps 84 Poles in 0.19 m²; 800 Amps 168 Poles in 0.38 m²)
  • Available in two ratings: 250 Amps or 400 Amps
  • Flexible and scalable panel board; accepts 1, 2, 3, or 4-pole branch circuit breakers with up to 84 poles of available space
  • Hot-swappable panel board system: replace or add a branch circuit in less than 20 seconds while other branches remain live
  • Intelligent oversight with Vertiv™ Liebert® DPM monitoring system
Especialmente adequado para:
  • Banca, finanças e seguros
  • Centro de dados/Colocação/Alojamento
  • Educação
  • Governo
  • Cuidados de saúde
  • Retalho e grossistas
Garantia: Um ano de garantia limitada contra defeitos de material e mão-de-obra

O painel de alimentação remoto Vertiv™ Liebert® RXA fornece distribuição de energia montado nas menores dimensões possíveis e está disponível em quatro blocos de configuração diferentes. Com a inclusão do sistema de monitorização de energia inteligente Liebert® DPM, os gestores de centros de dados, TI e instalações também obtêm uma visão geral completa de todos os circuitos e consumo, ajudando-os a aumentar a eficiência de custos e energia no centro de dados.

Vantagens

  • Ajuda a satisfazer as exigências de distribuição de energia de alta densidade, fornecendo monitorização de circuitos principal e de derivação com quadros de distribuição à prova de toque e substituíveis a quente
  • A sua área útil de cobertura compacta aumenta o espaço útil, reduz os custos operacionais e permite uma expansão futura flexível do sistema de distribuição
  • Pode garantir alimentação contínua a aplicações críticas e reduz drasticamente os custos de certificação; solução ideal para engenheiros de centros de dados, poupando tempo no planeamento e nos desenhos com uma solução totalmente pré-configurada, certificada e testada
  • Várias opções de configuração permitem otimizar o espaço do centro de dados – duas, três ou quatro unidades podem ser instaladas em clusters economizadores de espaço
  • Liebert™ DPM, o sistema de medição incorporado, fornece visualizações em tempo real da capacidade elétrica, bem como da utilização de energia nos circuitos de derivação e na rede elétrica, enviando alertas visíveis e audíveis relativos a limites de energia e condições ambientais, ajudando assim a evitar períodos de inatividade

Características

  • 84 polos com uma área útil de cobertura de 604 × 329 mm
  • Até 168 polos com uma área útil de cobertura de 604 × 670 mm
  • Oferece opções de monitorização de circuitos de corrente e de derivação
  • Definições de alarmes com avisos sonoros e visíveis
  • Montagem no chão ou na parede, ou fixação aos suportes na extremidade do corredor do bastidor
  • Instala-se com montagem sem ferramentas nos bastidores Vertiv DCM
  • Permite a configuração como uma única unidade ou em conjuntos de dois, três ou quatro armários

*Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para USA Alteração
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Alimentação Ininterrupta (UPS), Distribuição de energia, Gestão térmica, Soluções Integradas, Bastidores e Corredores de Contenção
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Áreas de foco do produto: Distribuição de energia, Monitorização
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização