The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy -48V DC Energy Management Solutions

The Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy is Vertiv’s fourth generation -48V DC hybrid energy solution managing multiple energy sources—including generators and solar panels. It offers always-on control for reliable energy resource and investment management across on-grid, bad-grid, and off-grid sites. Featuring highly efficient 4300W Vertiv™ solar converters and rectifiers, it helps protect loads and batteries. It also enables service-load prioritization without investing in large battery arrays. Itcomes in various configurations—500A, 750A, and 1000A—to help you meet your diverse application, rack, cabinet, and business needs.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
  • REDUCED ENERGY COSTS: It utilizes Vertiv's highly efficient rectifiers and solar converters to reduce energy losses and operational expenses.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It helps you reduce dependency on the grid and diesel fuel by leveraging solar panels and other renewable energy sources.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It delivers stable -48VDC output with hot-swappable components, ensuring dependable performance.
  • SCALABLE PERFORMANCE: Modular 500A, 750A, and 1000A configurations support a variety of power loads across critical applications.

This high density -48V DC power hybrid energy management system is made for telecom, private communication networks, or commercial solutions.

Vantagens

  • SCALABLE PERFORMANCE: With modular 500A, 750A, and 1000A configurations, it supports a variety of power loads across critical applications.
  • REDUCED ENERGY COSTS: It reduces energy losses and operational expenses with Vertiv's highly efficient rectifiers and solar converters.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It utilizes solar panels and other renewable energy sources to reduce dependency on the grid and diesel fuel.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Pre-wired, factory-integrated systems reduce installation and commissioning times to just weeks, minimizing downtime and accelerating deployment.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It provides reliable -48VDC output with hot-swappable components for uninterrupted, high-performance operation.

Características

  • WIDE CAPACITY RANGE: It is available in models supporting 500A, 750A, and 1000A, providing a maximum bulk power of 26 kW, 39 kW, and 52 kW, respectively.
  • ADVANCED DISTRIBUTION: It is built for any-grid with an architecture that supports multiple input power sources, bi-stable LVDs, and high-temperature CBs from 2A to 300A.
  • ROBUST SOLAR PROTECTION: It includes a high-density solar input protection shelf equipped with surge protection devices and circuit breakers for safe and reliable solar integration.
  • INTELLIGENT SYSTEM CONTROL: Its M830B controller supports Modbus, SNMP, and remote telemetry for seamless monitoring and management.
  • HIGH-EFFICIENCY RECTIFIER SUPPORT: It is compatible with the Vertiv™ 7100 rectifier family, offering power outputs from 3000 W to 4350 W for scalable energy delivery.
  • UNIVERSAL CONNECTIVITY: It supports universal plug configurations for rectifiers and the Vertiv™ 4320 W solar MPPT, simplifying installation and integration.
  • HYBRID ENERGY COMPATIBILITY: Its independent DC port enables support for wind turbines, fuel cells, and DC generators, making it ideal for hybrid energy systems.

Encontre o contacto da sua área

Contactos de apoio aos produtos
A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
Acesso de Partner

Idioma e Localização