The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Família de produtos

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy

Vertiv's fourth generation -48V DC power hybrid energy management system enables you to achieve your sustainability goals, while reducing operational cost.

Obter brochura Obter manual
Principais benefícios
  • REDUCED ENERGY COSTS: It uses Vertiv’s high efficiency rectifiers and solar converters to lower energy losses and operational expenses.
  • FLEXIBLE ENERGY INTEGRATION: It minimizes dependency on the grid and diesel fuel by utilizing solar panels and other renewable energy sources.
  • STREAMLINED DEPLOYMENT: Its pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • HIGH RELIABILITY & UPTIME: It delivers stable -48VDC output with hot-swappable components, providing dependable performance.
Especialmente adequado para:
  • Governo
  • Petróleo e gás
  • Telecomunicações
  • Transporte

This high density -48V DC power hybrid energy management system is made for telcom, private communication networks or commercial solutions.

Vantagens

  • Scalable Performance: Modular 500A, 750A, and 1000A configurations support a variety of power loads across critical applications.
  • Reduced Energy Costs: 97%+ efficiency rectifiers reduce energy losses and operational expenses across all system sizes.
  • Flexible Energy Integration: Supports solar, wind, DC generators, and lithium battery integration to meet sustainability goals.
  • Streamlined Deployment: Pre-wired, factory-integrated systems enable faster installs and commissioning in weeks, not months.
  • High Reliability & Uptime: Delivers stable -48VDC output with hot-swappable components.
  • Características

  • Wide Capacity Range: Covers power needs from 2kW to 42 kW with single rack deployments for diverse application requirements.
  • Advanced Energy Management: Compatible with NCU and monitoring providing remote control, TOU shifting, and demand response.
  • Engineered System Options: Choose from a family of rectifiers, racks in 19 or 23", and other features including CBs, LVDs, SPDs, sensors and more.
  • Space-Saving Design: Low-profile design with integrated MFU and optional XDU spaces minimizes footprint in dense environments.
  • Resilient Architecture: Engineered for on-grid, bad-grid, and off-grid sites with extended temperature support up to +65°C.
  • *Para ver transferências específicas do modelo, terá de ir para a página de produto específica do modelo, selecionando o nome do modelo na tabela de especificações acima.

    Encontre o contacto da sua área

    Contactos de apoio aos produtos
    A mostrar contactos para California, 91733, USA Alteração
    Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
    +1 800 800 1280
    USA
    Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Distribuição de energia, Armários exteriores
    Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
    +1 800 800 5260
    USA
    Áreas de foco do produto: Sistemas de Energia CC, Armários exteriores
    Acesso de Partner

    Idioma e Localização