The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

O que é uma PDU de bastidor?

10 min. Ler

As unidades de distribuição de energia (rPDU) de bastidor são a última ligação na cadeia elétrica e garantem a entrega de energia crítica às cargas de TI. A rPDU foi concebida para distribuir energia a todos os tipos de equipamento de TI no centro de dados.

A rPDU não gera energia, mas distribui energia a partir da fonte de alimentação disponível. Num ambiente de centro de dados típico, a rPDU é ligada a uma Unidade de Distribuição de Energia (PDU) a montante, normalmente referida como PDU de piso. A PDU de chão distribui energia da rede elétrica durante o funcionamento normal. Durante uma falha, uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) recolhe a carga de energia enquanto o gerador sobe para começar a fornecer energia às instalações. A PDU de pavimento é semelhante ao painel de disjuntores na sua casa e divide a energia disponível em circuitos para que a eletricidade possa ser distribuída pelas instalações. O gerador é utilizado para redundância em caso de perda de energia da rede elétrica. A energia é distribuída através das instalações a partir da PDU do chão e a rPDU é ligada a jusante. A rPDU distribui então energia ao equipamento de TI em cada armário e bastidor individual.

A rPDU é capaz de monitorizar, gerir e controlar o consumo de energia para vários dispositivos em ambientes de centros de dados. Pode distribuir grandes quantidades de eletricidade e pode ser acedido através da rede local ou remotamente. Para satisfazer as necessidades em constante mudança do centro de dados, as rPDU podem acomodar densidades de energia mais elevadas e são resistentes a temperaturas mais elevadas. Para evitar comprometer a distribuição de energia básica, algumas rPDU podem ser facilmente atualizadas e reparadas sem a necessidade de remover a energia dos dispositivos ligados. Estas funcionalidades minimizam o tempo de inatividade e transportam apoio fornecido pelo fabricante para cumprir Acordos de Nível de Serviço (SLA).

Porque é que uma PDU de bastidor é importante?

À medida que os ambientes de centros de dados se tornam mais dinâmicos e complexos, muitas organizações estão a pressionar os gestores de centros de dados a melhorar a disponibilidade, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Os servidores de alta densidade e o equipamento de rede da próxima geração aumentaram a procura de densidades de bastidor mais elevadas e os requisitos gerais de energia das instalações. Embora as densidades inferiores a 10kW por bastidor continuem a ser a norma, as implementações a 15kW são típicas em instalações de hiperescala – e algumas estão até a aproximar-se de 25kW. As configurações de alta densidade proporcionam níveis melhorados de desempenho e capacidade, mas isto cria a necessidade de fornecimento de energia mais eficaz. Como resultado, as funcionalidades disponíveis numa rPDU tornam-se cada vez mais importantes para alcançar uma distribuição de energia eficiente para responder às alterações nas capacidades e densidades do centro de dados.

Selecionar uma PDU de bastidor

Ao selecionar a sua rPDU, comece com estas perguntas básicas:

  • Quais são os seus requisitos de energia?
  • Pretende montar a sua rPDU vertical ou horizontalmente?
  • De que nível de monitorização ou gestão de energia necessita?

Requisitos de energia

A questão mais importante ao selecionar uma rPDU é determinar os requisitos de energia necessários para o equipamento de TI crítico que será ligado. Dependendo do centro de dados, o gestor do centro de dados pode estar limitado à energia disponível. Noutras situações, o gestor do centro de dados pode ser capaz de ditar que energia é fornecida ao bastidor. Se o gestor do centro de dados tiver a capacidade de decidir a energia disponível, deve determinar os kW aproximados necessários para o equipamento que está ou será implementado. A energia necessária fornece a energia mínima necessária para o equipamento no bastidor, permitindo ao gestor do centro de dados determinar adequadamente a configuração de energia da rPDU necessária. O gestor do centro de dados poderá então pedir a um eletricista que puxe a alimentação necessária com o receptáculo adequado para o bastidor que corresponde à rPDU.

Por outro lado, se o gestor do centro de dados estiver limitado à energia que já está disponível, terá de identificar o tipo de tomada a que a rPDU terá de ligar. Dependendo da energia disponível, a densidade do armário pode ser limitada ou serão necessárias rPDU adicionais no mesmo armário para atingir a capacidade de energia necessária para o equipamento implementado.

Configurações de alimentação

Existem várias opções de configuração de alimentação da rPDU e o que está disponível irá variar dependendo da região global em que as unidades serão instaladas. Estão disponíveis diferentes amperagens e tensões, bem como opções de alimentação monofásica e trifásica. Os centros de dados podem ter energia monofásica ou trifásica distribuída por toda a instalação. A energia monofásica é utilizada com mais frequência em casas e pequenas empresas, mas também pode ser distribuída em centros de dados a partir de uma fonte de alimentação trifásica. Muitos centros de dados de densidade elevada distribuem energia trifásica por todo o centro de dados, uma vez que é mais eficiente e suporta densidades mais elevadas.

Determinar o que é melhor depende da alimentação disponível e das necessidades de alimentação do equipamento ligado. A rPDU está disponível com diferentes opções de potência (monofásica de 100 V a trifásica de 240/415 V) e corrente nominal (10 A a 120A).

Montagem horizontal vs. montagem vertical

As PDU de bastidor são montadas horizontal ou verticalmente, dentro ou fora do armário de bastidor. As rPDU horizontais são instaladas dentro do bastidor e ocupam espaço, normalmente espaço de bastidor de 1U ou 2U e têm 8-16 saídas. As rPDU montadas na vertical podem suportar até 54 saídas. São instalados na parte de trás ou lateral do armário do bastidor para que não ocupem espaço de montagem de equipamento crítico no interior do bastidor. Compreender o espaço do seu centro de dados e o equipamento de TI antes de selecionar a opção de montagem para a rPDU pode ajudar a poupar custos, tempo e espaço.

Tipos de PDU de bastidor

Uma rPDU pode ser classificada como básica, medida, monitorizada ou comutada. No centro, a rPDU oferece uma distribuição de energia fiável no bastidor, enquanto as rPU mais inteligentes adicionam capacidades de monitorização remota, gestão de energia e plataformas de design à prova do futuro.

PDU de bastidor básico

As rPDU básicas fornecem uma distribuição de energia fiável para equipamento de TI crítico num bastidor ou armário. São soluções de entrada de gama de baixo custo. Cumprem uma vasta gama de requisitos com diferentes configurações elétricas e de tomada disponíveis. Devem ter conformidade regional (ou seja, UL na América do Norte e CE na EMEA), que é um requisito para muitos centros de dados e seguradoras.

Saiba mais sobre as PDU de bastidor básico Vertiv


PDU de bastidor medido

As rPDU com medição permitem aos gestores de centros de dados ver instantaneamente as métricas de consumo de energia a partir de um ecrã local. Isto é ideal ao implementar ou mover equipamento para monitorizar a utilização de energia e evitar sobrecargas. As rPDU com medição são mais adequadas para ambientes de centros de dados altamente seguros que devem manter a infraestrutura de energia afastada da rede local.

PDU de bastidor monitorizado

As rPDU monitorizadas fornecem uma visão abrangente da utilização de energia, tanto no bastidor como através de acesso remoto, continuando a fornecer distribuição de energia fiável a equipamento de TI crítico. As rPDU monitorizadas estão disponíveis em opções de configuração de monitorização remota ao nível da unidade e ao nível da saída. Oferecem acesso rápido a informações críticas para avaliar tendências de utilização de energia, bem como capacidades de alarme para alertar os utilizadores sobre violações nos limites de potência definidos pelo utilizador. São recomendados para centros de dados de densidade elevada que pretendam monitorizar ou melhorar a eficácia da utilização de energia (PUE).

Saiba mais sobre as PDU de bastidor monitorizado Vertiv


PDU de bastidor comutado

As rPDU comutadas fornecem uma visão abrangente da utilização de energia de equipamento de TI crítico, tanto no bastidor como através de acesso remoto, com a capacidade adicional de ligar, desligar ou reiniciar remotamente a energia em cada tomada. As rPDU comutadas também estão disponíveis com opções de configuração de monitorização remota ao nível da unidade e ao nível da saída. As rPDU comutadas são ideais para centros de dados que precisam de limitar a utilização de energia na tomada para evitar sobrecargas acidentais, bem como centros de dados remotos. São extremamente úteis para centros de dados que requerem uma forma rápida e fácil de desligar e ligar o equipamento numa instalação de grandes dimensões ou, em alguns casos, numa rede completa de instalações.

Saiba mais sobre as PDU de bastidor comutado Vertiv


Características comuns de uma PDU de bastidor

A principal função de uma rPDU é garantir que a energia crítica é fornecida ao equipamento de TI. As rPDU inteligentes e adaptativas atuais foram além da distribuição de energia, oferecendo funcionalidades para melhorar a agilidade, eficiência e disponibilidade do negócio. Ao seleccionar a rPDU, devem ser consideradas estas características principais:

Saídas alternativas

À medida que as densidades dos bastidores aumentam, a gestão dos cabos e o equilíbrio da carga tornam-se um desafio. Se as cargas não estiverem devidamente equilibradas entre circuitos e fases, os gestores de centros de dados arriscam-se a sobrecarregar circuitos ou a reter a alimentação. Para simplificar o equilíbrio de circuitos/fases e a gestão de cabos, os fabricantes de rPDU oferecem saídas alternadas codificadas por cores que agilizam significativamente o processo de implementação.

Bloquear saídas

Os mecanismos de bloqueio da tomada fixam a ligação física entre o equipamento de TI e a rPDU para garantir que os cabos de alimentação não são acidentalmente puxados para fora da tomada, causando uma queda inadvertida da carga. A nível global, a norma mais comum para saídas utilizadas em rPDU é a IEC320 C13 e C19. As tomadas IEC são internacionalmente aceitáveis e lidam com tensões de saída de até 250V. Existem várias opções, desde retenção a saídas de bloqueio disponíveis no mercado.

Pegada pequena

À medida que o espaço no bastidor se torna cada vez mais escasso, a rPDU deve ser compacta para que possa ser instalada em espaços apertados. Dependendo da configuração da alimentação, uma rPDU vertical pode ter uma largura de 2 pol. (51 mm) por 2 pol. (51 mm) de profundidade.


Ligação em cadeia à prova de falhas

O acesso remoto à informação de energia e ambiental a partir de uma rPDU inteligente requer ligação a uma rede. As rPDU inteligentes com a funcionalidade de ligação em cadeia tolerante a falhas não só simplificam a conectividade rPDU, como garantem que os dados são comunicados mesmo quando ocorre uma quebra na cadeia da rede.

Agregação IP

Os endereços IP e as portas de comutadores são cada vez mais caros, pelo que os gestores de centros de dados podem reduzir o custo de implementação de rPDU inteligentes utilizando unidades com capacidades de agregação de IP. Se estiver preocupado com os custos de implementação, é importante pesquisar as limitações do fabricante, uma vez que o número de unidades que podem ser agregadas num único endereço IP varia de 2 a 50 dispositivos. Outras funcionalidades incluídas na agregação IP, tais como a autoconfiguração de dispositivos a jusante, também podem reduzir significativamente o tempo e os custos de implementação.




Monitorização ambiental

O equipamento de TI é suscetível a condições ambientais, tais como calor e humidade. As rPDU inteligentes têm a capacidade de incorporar sensores ambientais para monitorizar proativamente as condições ambientais dentro do bastidor para garantir condições de funcionamento ideais sem a necessidade de implementar uma solução de monitorização separada. Conectividade remota

As rPDU inteligentes também proporcionam aos gestores de centros de dados a capacidade de aceder à rPDU remotamente através da interface de rede ou da ligação em série para monitorizar o consumo de energia e configurar notificações de alerta definidas pelo utilizador para evitar períodos de inatividade.

Comunicação fora de banda

Se a rede primária da rPDU for interrompida, algumas rPU fornecem comunicações redundantes através da integração com dispositivos de gestão fora da banda, tais como consolas série ou comutadores KVM.

Acesso DCIM

Existe uma grande variedade de soluções DCIM no mercado que podem fornecer aos utilizadores um único ponto de acesso para ver dados de energia e ambientais em tempo real. A DCIM também oferece a capacidade de criar e receber relatórios de tendências que fornecem visibilidade de toda a instalação para ajudar os gestores de centros de dados a melhorar a eficiência e a disponibilidade.


Design à prova de futuro

Os gestores de centros de dados com PDU de bastidor básico atualizável e PDU de bastidor inteligentes podematualizar facilmente o seu dispositivo de monitorização de substituição direta para alavancar novas tecnologias e acomodar as necessidades empresariais em mudança sem terem de substituir todas as extensões elétricas ou interromper a alimentação para servidores críticos.

Saiba mais sobre Considerações para PDU de bastidor inteligente altamente disponíveis


Serviços PDU de bastidor

funcionalidades-dapgráficas-ser-po-na-692x514

Para otimizar os recursos de TI, as organizações podem beneficiar dos serviços oferecidos pelo Fabricante de Equipamento Original (OEM) da rPDU para simplificar a implementação e gestão de ativos de sistemas de energia críticos.

Os serviços incluem:

  • Arranque e instalação
  • Remoção e eliminação opcionais
  • Planos de proteção alargados
  • Relatórios abrangentes
  • Apoio no local e resposta de emergência

Os parceiros de assistência OEM podem lidar com a instalação e arranque da rPDU. Embora o pessoal de TI possa atender a outras tarefas, as empresas têm a conveniência e a garantia de que os especialistas OEM geriram a configuração corretamente desde o início. Estes técnicos também podem lidar com a remoção e eliminação de rPDU antigas.

Alguns fornecedores fornecem até um plano de proteção de 5 anos para apoiar o ciclo de vida das rPDU. Também podem fornecer acesso a pedido a históricos de serviços e relatórios abrangentes úteis para simplificar a gestão de rPDU sob contrato. Existem serviços de resposta a emergências no local, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a disponibilidade máxima de aplicações críticas.

SAIBA MAIS SOBRE OS SERVIÇOS RPDU DA VERTIV

Com os centros de dados atuais a terem sistemas críticos 24 horas por dia, 7 dias por semana, as organizações colocam investimentos consideráveis em cada componente da cadeia elétrica,—desde a entrada das instalações até às PDU— de bastidor, para permitir a disponibilidade contínua do equipamento. Com a compreensão do seu ambiente, necessidades de energia, planos de crescimento e serviços à sua disposição, as organizações estão melhor equipadas para encontrar as soluções de alta disponibilidade certas, em termos de infraestrutura e equipamento.

ser-po-na-692x514-dapgráfico


Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para manter várias gerações de computação à frente, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização