The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Compass Datacenters and Vertiv industrialize the overhead layer for AI scale

4 min. Ler

AI is driving demand for bigger, faster data halls, creating new opportunities to rethink how overhead infrastructure is delivered.

Compass Datacenters partnered with Vertiv engineers to deploy Vertiv™ SmartRun,an overhead prefabricated infrastructure system designed to industrialize the data center whitespace. By shifting assembly, integration, and testing into the factory, Vertiv SmartRun arrives on-site ready to install. The standardized design cuts down on-site labor, minimizes delays, and lets Compass bring data halls online faster while keeping quality consistent across every campus.

Highlights

  • All-in-one overhead prefabrication: Power distribution busbars, liquid‐cooling piping network, hot-aisle containment, and network infrastructure—all pre-integrated in factory.
  • Single-lift module install: Simplified install path with modules delivered ready for lift-in place, cutting field work for tasks traditionally handled by multiple trades, such as containment and piping alignment.
  • Secondary fluid/stainless steel piping network: Includes a built-in fluid network, with prefabricated stainless steel piping, isolation valves, and branch control to enable reliable liquid cooling for high-density loads.
  • Modular, configurable blocks: Designed with repeated, configurable segments (≈2.4 m / 8 ft blocks), able to adapt to rack height, aisle spacing, airflow, and layout types (pod, single/dual-row).
  • Repeatable global deployment: Pre-assembled in Vertiv’s global factories, the system supports standardization across sites as part of a more industrialized delivery model, reducing on-site engineering review, accelerating logistics and procurement.
  • Performance & labor gains: Faster on-site deployment compared to stick-build methods; fewer skilled-trade hours; capable of installing over 1 MW per day with a single crew.

download the case study


Hub de IA VertivTM

Infraestrutura concebida para manter várias gerações de computação à frente, a partir de agora.

Saiba mais
Acesso de Partner

Idioma e Localização