O que é necessário para construir uma infraestrutura de IA tão segura como poderosa? A resposta está para além da conformidade.
Os sistemas mais avançados do mundo são tão fiáveis como os seus componentes mais seguros. Com bastidores de centros de dados de IA superiores a 100 quilowatts (kW) e a capacidade de TI instalada a atingir 253,5 megawatts (MW) até 2028, a infraestrutura crítica oferece agora maior intensidade elétrica e térmica em dimensões restritas. Como resultado, a segurança no local de trabalho está a abordar condições que não existiam há apenas cinco anos. A IA e a segurança não são prioridades concorrentes - são interdependentes. Para concretizar todo o potencial da IA, a indústria tem de ter planos de segurança que não só reagem como também antecipam.
A Vertiv responde às exigências da indústria em evolução com base em dois princípios: conceber salvaguardas que se expandem com densidade tecnológica e tratar a segurança como um processo contínuo em vez de um padrão fixo. Para a Vertiv, avançar a segurança tem a ver com criar ambientes onde a segurança permite o progresso.
O sistema operativo Vertiv: Segurança construída para a revolução da IA
A Vertiv integra a segurança no núcleo da sua operação através do Sistema Operativo Vertiv (VOS), uma estrutura que liga métricas de segurança a revisões de nível executivo. As reuniões diárias de escalão em cada local avaliam o desempenho do Ambiente, Saúde e Segurança (EHS) utilizando indicadores de liderança e atraso, com as conclusões escaladas mensalmente para o CEO e Conselho de Administração. Esta abordagem estruturada é reforçada por uma mentalidade de toda a empresa que eleva a segurança para além da conformidade. Conforme Bob Marshall, Vice-Presidente de EHS na Vertiv, explica:
"A segurança não é apenas uma política, é um valor e uma mentalidade fundamentais para cada um de nós. Capacitar todos a partilhar e implementar esta visão de segurança em primeiro lugar fortalece a nossa cultura e empresa."
Esta ética está incorporada no sistema global de gestão de saúde e segurança ocupacional da Vertiv, em linha com a norma ISO 45001:2018. As equipas monitorizam as lacunas identificadas durante as auditorias até ao encerramento, proporcionando uma linha de base consistente do desempenho de segurança em todas as instalações.
Capacitar a ação através de cultura e programas
A Vertiv reforça uma mentalidade de segurança em primeiro lugar através de programas em toda a empresa concebidos para capacitar os colaboradores a todos os níveis. " Lideramos com segurança" permite que as pessoas interrompam o trabalho quando identificam um perigo, enquanto o programa "Boa Captura" incentiva a comunicação de quase acidentes como feedback para melhoria sistémica. Em conjunto, estas iniciativas promovem uma cultura de responsabilidade mútua – espera-se que os colaboradores ajam e os líderes devem responder. Esta responsabilidade partilhada aplica-se em salas de reuniões executivas ou fábricas, onde os riscos operacionais exigem atenção constante.
Elevar a fasquia em termos de qualidade e segurança
As instalações de fabrico Vertiv, certificadas pela norma ISO 9001:2015, implementam controlos químicos em camadas. Cada envio de químicos desencadeia uma avaliação imediata de perigos, com sistemas de armazenamento ou manuseamento concebidos para cumprir as normas de Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos (REACH), Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS) e Lei de Controlo de Substâncias Tóxicas (TSCA), verificadas através de revisões anuais de utilização e verificações das instalações. Este processo inclui documentação completa de inventários químicos, envolvimento proativo com fornecedores e avaliação de riscos antes de qualquer tarefa. O equipamento de armazenamento e entrega é personalizado para cumprir os requisitos de compatibilidade de materiais e o equipamento de proteção é personalizado para o risco operacional.
Gerir o risco com o envolvimento do fornecedor
Os sistemas de segurança vão além da conformidade. As equipas de aprovisionamento pré-qualificam os fornecedores para segurança, enquanto as revisões multifuncionais avaliam novos químicos ou alterações de processos. O resultado é uma abordagem de circuito fechado onde a precisão do inventário e os protocolos de EPI se adaptam aos turnos operacionais.
Formação para riscos em evolução
A iniciativa Vertiv Global Learning prepara os colaboradores para responderem com confiança aos desafios modernos dos centros de dados. As novas contratações completam o programa de integração "Os meus primeiros 90 dias naVertiv" e todos os colaboradores participam em formações recorrentes sobre saúde e segurança, o Código de Conduta da Vertiv e outros tópicos relevantes para a função.
Em 2024, a empresa entregou aproximadamente 606 000 horas de formação a colaboradores e parceiros, enfatizando a profundidade técnica e a segurança operacional. A Vertiv reforça a aprendizagem através da estrutura do VOS, da plataforma digital do OpenSesame e da assistência às aulas para certificações, permitindo o desenvolvimento profissional contínuo alinhado com os riscos em evolução.
606,000
horas
de formação a colaboradores e parceiros.
5
Academias de Formação Global
fornecer formação relevante aos técnicos da Vertiv.
26
centros regionais
do período de retorno calculado.
Fonte: Relatório empresarial responsável da Vertiv 2024
Construir experiência no terreno através de formação técnica
Os técnicos de assistência recebem formação orientada para desenvolver competências técnicas e confirmar a sua capacidade de realizar tarefas de campo de forma segura. Todos os novos técnicos completam um programa de integração intensivo. À medida que avançam, passam por formação para trabalhar em produtos e sistemas mais complexos.
A Vertiv opera cinco Academias de Formação Global e 26 Centros de Formação Regionais para fornecer instruções consistentes e atualizadas. A formação reflete condições reais e combina protocolos de EPI com procedimentos para sistemas integrados de hardware e software. Esta abordagem prática suporta a precisão e a segurança no terreno, especialmente em ambientes de alta densidade onde ambos são críticos.
Incorporar segurança em cada camada
A segurança desempenha um papel fundamental na capacitação da revolução da IA. Quando integrado nas operações do dia-a-dia, formação técnica e envolvimento dos fornecedores, acompanha a complexidade crescente em todos os ambientes de centros de dados de IA. Na Vertiv, a segurança está incorporada no sistema operativo, integrada na forma como o trabalho é realizado, não em camadas após o facto.
A empresa permite que as equipas abordem o risco de forma precoce e consistente através de responsabilidade partilhada, aprendizagem estruturada e controlos incorporados. Esta abordagem apoia o desempenho operacional e a proteção da força de trabalho numa indústria em rápido movimento. No final, os sistemas mais avançados do mundo são tão fortes como as pessoas por trás deles.
Veja como a segurança é escalada na Vertiv
Explore a One Vertiv, One World: Relatório de Negócio Responsável 2024 para descobrir como a empresa integra a segurança nas operações, formação e práticas da cadeia de fornecimento.