Monitorização da precisão em tempo real
Monitorização da precisão em tempo real
Capacitação de monitorização em tempo real de máquinas e processos, bem como qualidade de produto através de análises avançadas. Estes dados podem então ser novamente inseridos para otimizar a eficiência e minimizar os defeitos.
Os setores industriais que adotam este caso de utilização incluem
Fabrico
Telecomunicações
Usar Arquétipo de Caso
Intensivo de dados
Sensível à latência humana
Sensível à latência máquina a máquina: Casos de utilização em que os serviços são otimizados para consumo máquina para máquina. Uma vez que as máquinas podem processar dados muito mais rapidamente do que os humanos, a velocidade é a característica que define este arquétipo.
Crucial para a vida
Modelo de infraestrutura Edge
Dispositivo
Edge
localização
Dispositivos inteligentes (por exemplo, no veículo, lâmpada de rua, IoT)
n.° de bastidores
0
energia
Até 1 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Controlado (dentro do dispositivo), duro e robusto
Infraestrutura passiva
Pode ou não ter potência e filtragem, sem arrefecimento, etc.
Micro
Edge
localização
Instalações empresariais (por exemplo, retalho, fábrica, armário de TI)
n.° de bastidores
0-4 bastidores
energia
Até 20 kW
Locação
Locatário único
Ambiente externo
Armário de TI, comercial e escritório, duro e robusto
Infraestrutura passiva
Tem potência com arrefecimento e filtragem limitados, etc.
Edge distribuídos
Centro de dados
localização
Local da empresa (por exemplo, armazém, escritório), centro de telecomunicações, parque de estacionamento, cidade de nível 2/3
n.° de bastidores
5-20 bastidores
energia
Até 200 kW
Locação
Locatário único/Multi-locatário
Ambiente externo
Duro e robusto, comercial e escritório, condicionado e controlado
Infraestrutura passiva
Nível 1+
Edge regionais
Centro de dados
localização
Cidade de nível 2/3
n.° de bastidores
+20 bastidores
energia
Até 4000 kW
Locação
Multi-locatário
Ambiente externo
Condicionado e controlado
Infraestrutura passiva
Nível 3+
Características do volume de trabalho


Características das infraestruturas

Pode explorar as soluções de energia elétrica e refrigeração da Vertiv.