The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

solucoes-responsaveis

Descubra as tecnologias que permitem a mudança

A nossa visão é possibilitar um futuro mais responsável em termos ambientais, providenciando infraestruturas digitais cruciais que sejam altamente fiáveis e eficientes em termos de energia e água.

1. A SmartRow 2 da Vertiv reduz a energia necessária para arrefecer o sistema em 30% | 2. A SmartRow 2 da Vertiv reduz as emissões totais de carbono em cerca de 20%
3. A Vertiv™ Liebert® APM2 poupa até 72% de espaço no chão, alcançando o mesmo tempo de funcionamento em comparação com os sistemas de UPS convencionais.

Destaque de produtos e soluções responsáveis

Os produtos e soluções responsáveis foram concebidos com características que podem contribuir para melhorias na eficiência energética, de água, carbono e resíduos quando devidamente implementados, ou que facilitam a integração de fontes de energia alternativas.

Gestão de Arrefecimento

Unidades de Distribuição de Refrigeração Vertiv™ Liebert® XDU

As Unidades de Distribuição de Refrigeração Liebert XDU oferecem sistemas que funcionam com ou sem água das instalações, permitindo-lhe aproveitar os benefícios do arrefecimento líquido de alta eficiência sem incorrer no custo de grandes alterações de infraestrutura. Está disponível na América do Norte, EMEA e Índia.

Saiba mais

Chiller de Interior Dividido Vertiv™ Liebert® XDM

Concebido para remover barreiras ao arrefecimento líquido num ambiente arrefecido a ar, o Liebert XDM Split Indoor Chiller é um permutador líquido-líquido para aplicações de arrefecimento da porta traseira que oferece uma implementação fácil e económica em qualquer centro de dados. Está disponível na América do Norte.

Saiba mais

Chillers Vertiv™ Liebert® AFC

Unidades em conformidade com a diretiva de design ecológico. Opções de compressor inversor para uma eficiência de carga de peças melhorada. Está disponível na EMEA, China, Índia e LATAM.

Saiba mais

Vertiv™ Liebert® PCW

O Liebert® PCW é a unidade de arrefecimento a água arrefecida ideal, proporcionando uma solução eficiente para o ar condicionado do centro de dados e da sala de servidores. Este sistema de arrefecimento de água está disponível numa grande variedade de configurações e capacidades, variando de 25 a 220 kW. Está disponível na América do Norte, EMEA, China, Índia e LATAM.

Saiba mais

Energia elétrica crítica

Prateleira do conversor solar Vertiv NetSure

Alcance os seus objetivos de sustentabilidade e reduza os custos operacionais aumentando o seu sistema de energia CC existente com a densidade de energia solar excecional da prateleira do conversor solar NetSure da Vertiv utilizando os módulos do conversor solar eSure 4300W da Vertiv.

Saiba mais

Vertiv™ Liebert® APM Plus

A Vertiv™ Liebert® APM Plus é uma UPS modular sem transformador de alta densidade com eficiência de dupla conversão de até 97% que garante poupanças de custos operacionais notáveis, reduzindo o Custo Total de Propriedade (TCO) e o impacto ambiental. Está disponível na EMEA.

Saiba mais

Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lítio, 400VA

A Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lítio é uma UPS compacta e leve de reserva/offline que utiliza tecnologia de iões de lítio para proporcionar uma vida útil mais longa e custos de substituição reduzidos. Está disponível na América do Norte.

Saiba mais

Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS de iões de lítio 5000 – 10000 VA, 120V/208 V

A UPS online de dupla conversão Vertiv™ Liebert® GXT5 de iões de lítio oferece o mais elevado nível de condicionamento de energia e proteção de energia para sistemas de TI empresariais críticos, tais como equipamento de rede e servidores empresariais. Está disponível na América do Norte.

Saiba mais

Racks e armários

Sistema de microcentro de dados Vertiv™ VRC-S preparado para Edge

Coloque facilmente a infraestrutura de TI onde precisar com o Vertiv™ VRC-S. Este microcentro de dados integrado e pré-integrado foi concebido para estar operacional numa aplicação edge em dias. Está disponível na América do Norte e EMEA.

Saiba mais

Vertiv™ SmartRow™ DCX

A SmartRow™ DCX fornece um centro de dados completo em apenas semanas e não meses. Combina quatro a catorze racks com gestão térmica de grau de centro de dados, UPS, gestão de energia, tecnologias de monitorização e controlo e gestão de cabos tudo num sistema neutro de sala fechado. Está disponível na América do Norte e LATAM.

Saiba mais

Vertiv™ Geist™ SwitchAir™

Os comutadores de rede, os balanceadores de carga e os routers normalmente ficam na parte superior e traseira do rack, afastados do fluxo de ar do corredor frio na parte frontal do armário. Está disponível na América do Norte, EMEA, ÁSIA, Índia e LATAM.

Saiba mais

Vertiv™ NetSure™
Série M

Uma solução robusta e energeticamente eficiente de armários exteriores para rádio e equipamento edge 5G de TI que proporciona um abastecimento fiável de energia elétrica, incluindo um backup de bateria. Está disponível na EMEA.

Saiba mais

Vertiv™ TimberMod™

Vertiv™ TimberMod™ é a variante do Vertiv™ SmartMod™ e do Vertiv™ Power Module que utiliza madeira de massa como elemento estrutural em vez de aço. Esta alternativa apoia os objetivos de sustentabilidade do cliente utilizando um material mais amigo do ambiente que pode minimizar o esgotamento de recursos e reduzir as emissões.

Saiba mais

Artigos em destaque

Artigo

Guia para a sustentabilidade

Aprender estratégias para abordar os impactos ambientais à medida que os centros de dados adotam a IA e expandem o apoio a inovações digitais.

Leia mais

Acesso de Partner

Idioma e Localização