The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Heat Rejection Systems

Flexible Solutions For Improving Cooling System Efficiency

Heat rejection systems include drycoolers and air-cooled condensers that are designed to match the heat rejection requirements of air conditioning and fluid chiller systems in any ambient temperature or altitude.

These units are built with aluminum cabinet and copper tube aluminum fin coil, making them corrosion resistant and designed to operate for prolonged periods of exposure in the worst weather conditions. They are fully factory wired and tested for easy installation with only the electrical and refrigerant or glycol connections are made on the site.

Condensers are built with fan blade design and cabinet structure that minimize air resistance, reducing noise level to as low as 57 dBA. Drycoolers provide free-cooling and reliable heat rejection using pumped glycol heat-transfer fluid.

Heat rejection systems are available in a variety of configurations, including high energy efficiency models and low noise models to best support your data center infrastructure.

View Heat Rejection Systems
Acesso de Partner

Idioma e Localização