The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

Trabalhar com um representante do fabricante Vertiv permite que os designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades únicas. Se for uma organização que procura orientação técnica num projeto de grandes dimensões, a Vertiv pode fornecer o apoio de que necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor Vertiv, para comprar produtos Vertiv para as suas aplicações de IT. Os parceiros têm uma vasta formação e experiência, e estão posicionados de forma única para especificar, vender e apoiar soluções completas de TI e infraestruturas com produtos Vertiv.

Encontrar um revendedor

Já sabe do que precisa? Quer a conveniência da compra e do envio online? Determinadas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas através de um revendedor online.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista Vertiv altamente qualificado que o ajudará a orientar-se para a solução certa para si.



Contacte um Especialista Vertiv

The page you're viewing is for Portuguese (EMEA) region.

A cloud híbrida e a computação híbrida desbloqueiam a eficiência do desempenho de TI

A cloud híbrida e a computação híbrida já não são apenas casos edge - estão a tornar-se a predefinição para organizações que gerem infraestruturas complexas e distribuídas. À medida que as cargas de trabalho mudam em todos os ambientes, os operadores estão sob pressão para manter o desempenho, controlar os custos e cumprir os requisitos de conformidade sem construção excessiva.

De acordo com os Resultados do Inquérito Global Data Center do Uptime Institute de 2025, 55% das cargas de trabalho de TI estão agora alojadas fora das instalações, com esse número a subir para 58% até 2027. Ao mesmo tempo, uma em cada cinco grandes interrupções custa mais de 1 milhão de dólares, expondo os riscos de estratégias de infraestrutura fragmentadas ou inflexíveis e tempo de inatividade.

O que é a cloud híbrida?

A cloud híbrida liga serviços de cloud a infraestruturas privadas ou locais. Os dados e as informações confidenciais permanecem privados na infraestrutura digital detida, enquanto os serviços em nuvem, muitas vezes considerados infraestruturas detidas por terceiros, lidam com a capacidade de rompimento, desenvolvimento e aplicações orientadas para o cliente.

Esta abordagem ajuda as organizações a escalar, a controlar os custos e a cumprir a conformidade ao utilizar a infraestrutura existente.

O que é a computação híbrida?

A computação híbrida combina sistemas na cloud e no local num modelo, gerindo o armazenamento e o processamento. Por exemplo, a análise em tempo real é executada localmente enquanto os trabalhos em lote são executados na cloud.

Isto permite que as equipas de TI coloquem volumes de trabalho com base nas necessidades: mantendo tarefas sensíveis à latência nas proximidades e enviando trabalhos pesados para recursos de cloud escaláveis. O resultado é uma melhor utilização de recursos, melhor desempenho e maior flexibilidade.

Porque é que a abordagem híbrida é importante?

Sem uma abordagem alinhada e coordenada à colocação da carga de trabalho, as organizações enfrentam latência crescente, capacidade limitada e lacunas de conformidade. Para operadores de centros de dados e equipas de TI, a questão mudou de adotar modelos híbridos para como podem ser implementados conforme operacionalmente adequados às suas necessidades atuais e futuras.

A combinação de ambientes numa estratégia aumenta a resiliência, diminui a utilização de recursos e facilita a flexibilidade sem substituir a infraestrutura existente. A abordagem híbrida controla os custos de capital e operacionais, evitando o sobreprovisionamento e reduz a latência, mantendo o processamento informático próximo dos utilizadores.

  • Os ambientes híbridos permitem às equipas ajustar rapidamente a capacidade. Podem alterar cargas de trabalho entre infraestruturas privadas e na cloud, dependendo da procura, tornando mais fácil lidar com picos sem investimento intensivo.
  • As organizações podem evitar sobreconstruções dispendiosas executando volumes de trabalho estáveis na infraestrutura própria e mudando para serviços de cloud quando ocorrem e são necessárias sobrecargas.
  • A cloud híbrida ajuda as equipas a transitar e a adaptar-se aos mandatos regionais em evolução sobre privacidade e soberania de dados, uma vez que as operadoras são obrigadas a controlar e gerir, onde e como os dados são armazenados, acedidos e transferidos, especialmente quando os fornecedores de serviços de cloud (CSP) operam sob jurisdições estrangeiras.

Na prática, as cargas de trabalho podem mover-se dinamicamente entre ambientes com base na capacidade, velocidade e conectividade ou requisitos de conformidade, tais como executar uma base de dados de clientes no local ao descarregar análises para a cloud. Por exemplo, uma empresa de serviços financeiros pode executar cálculos de lote de rotina em servidores locais ao utilizar clusters GPU na cloud para simulações de risco complexas.

Em conjunto, a cloud híbrida fornece a infraestrutura subjacente e a computação híbrida orquestra a forma como as cargas de trabalho a tiram partido, salvaguardando cada tarefa executada no ambiente mais adequado para desempenho, custo e segurança.

Casos de utilização comuns de cloud híbrida e computação híbrida

As TI híbridas encontram valor prático na forma como abordam os desafios do mundo real em diferentes indústrias, tornando-as adequadas para uma gama de cargas de trabalho e necessidades operacionais. Desde a modernização de sistemas legados até ao apoio a tecnologias emergentes e contribuindo para a resiliência empresarial, alguns exemplos abaixo identificam a sua utilização:

  • Modernização de TI empresarial: As grandes empresas enfrentam frequentemente o desafio de modernizar sistemas legados sem perturbar as operações principais. A cloud híbrida permite-lhes migrar gradualmente, mantendo cargas de trabalho críticas no local, ao mesmo tempo que transfere funções menos sensíveis para a cloud. Os clientes empresariais da Microsoft, por exemplo, utilizam o Azure para ligar a infraestrutura legada ao
  • Computação Edge e Internet das Coisas (IoT): As indústrias com operações distribuídas, como fabrico, retalho e logística, utilizam computação híbrida para suportar volumes de trabalho edge. O processamento acontece localmente para reduzir a latência e a utilização da largura de banda, enquanto os recursos da cloud lidam com análises e orquestração. A Vertiv tem suportado implementações em que a infraestrutura edge é instalada em ambientes restritos, como salas de fundo de retalho ou salas de controlo industriais, permitindo uma resposta em tempo real sem sobrecarregar sistemas centrais.
  • Cargas de trabalho de IA na cloud e nas instalações: As organizações que executam cargas de trabalho de IA muitas vezes dividem tarefas entre ambientes para equilibrar o desempenho, o custo e a governação de dados. Muitas empresas utilizam a computação híbrida para orquestrar esta divisão de infraestrutura para formação e inferência, executando trabalhos de formação de alto volume na cloud, mantendo as tarefas sensíveis à latência ou ligadas à conformidade mais próximas da fonte de dados. Esta configuração ajuda as equipas a gerir os custos de infraestrutura sem comprometer o controlo ou o desempenho.
  • Recuperação de desastres e continuidade de negócios: As arquiteturas de cloud híbridas suportam estratégias de deslocação que abrangem ambientes na cloud e no local. As cargas de trabalho são replicadas em várias zonas ou regiões, reduzindo o risco de tempo de inatividade durante interrupções. Os clientes da Google Cloud, por exemplo, utilizam Esta configuração é especialmente útil para aplicações que requerem alta disponibilidade, mas não toleram longos períodos de recuperação.

Relacionado: Imperativos de IA: Priorizar as suas escolhas de infraestruturas de IA

Imperativos estratégicos: Priorizar a sua transformação de IA

A IA exige mais dos centros de dados. Conheça os cinco imperativos estratégicos para construir resiliência e eficiência.

Acertar no híbrido: A importância do planeamento estratégico

A infraestrutura híbrida permite que os operadores alinhem as cargas de trabalho com o ambiente certo, alargando os ativos existentes em vez de os substituir, dando aos centros de dados a flexibilidade para lidar com a procura em mudança, as cargas de trabalho em escala de IA e as necessidades de resiliência. À medida que a intensidade da computação aumenta e as pressões regulamentares crescem, as estratégias híbridas irão orientar a forma como os operadores concebem, implementam e gerem a infraestrutura. A questão agora baseia-se na rapidez com que os operadores podem adaptar os seus ambientes para tirar o máximo partido dos benefícios.

Explore como a Vertiv pode ajudá-lo a conceber e operar infraestruturas híbridas que equilibram custos, conformidade e desempenho. Descubra as soluções globais da Vertiv e comece hoje a construir um centro de dados mais flexível e resiliente.

Artigos relacionados

Acesso de Partner

Idioma e Localização